Обзор

Особенности и преимущества

  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Диапазон рабочих температур: от -35°C до + 85°C
  • Погрешность ±2 °C
  • Последовательный интерфейс, совместимый с SPI и портами цифровых сигнальных процессоров
  • Режим отключения
  • Компактный корпус µSOIC

Подробнее о продукте

AD7314 – это полнофункциональная система измерения температуры в 8-выводном корпусе µSOIC. Компонент включает в себя датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25ºC.

AD7314 имеет конфигурируемый последовательный интерфейс, обеспечивающий простое подключение к большинству микроконтроллеров. Интерфейс совместим с протоколами SPI, QSPI и MICROWIRE, а также с последовательными портами цифровых сигнальных процессоров. ADT7314 совместим по выводам с микросхемой DS1722 компании Dallas.

Компонент имеет режим ожидания, активируемый через последовательный интерфейс. Рабочий диапазон напряжений питания AD7314 составляет от +2.65 В до +2.9 В. Благодаря очень малому потребляемому току и совместимому с SPI интерфейсу AD7314 идеально подходит для разнообразных областей применения, включая персональные компьютеры, офисное оборудование, автомобильную и бытовую технику.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь