Альтернативные решения

  • AD5304
    AD5304

    2.5 V to 5.5 V, 500 µA, Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead Packages

  • AD5307
    AD5307

    2.5 V to 5.5 V, 400 µA, Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 16-Lead TSSOP

Обзор

Особенности и преимущества

  • Four 8-Bit DACs in One Package
  • +3 V, +5 V, and ±5 V Operation
  • Rail-to-Rail REF Input to Voltage Output Swing
  • Compact 1.1 mm Height TSSOP 16-/20-Lead Package
  • 2.6 MHz Reference Multiplying Bandwidth
  • Internal Power-On Reset
  • SPI Serial Interface Compatible - AD7304
  • Fast Parallel Interface - AD7305
  • 40 µA Power Shutdown

Подробнее о продукте

The AD7304/AD7305 are quad, 8-bit DACs that operate from a single +3 V to +5 V supply or ±5 V supplies. The AD7304 has a serial interface, while the AD7305 has a parallel interface. Internal precision buffers swing rail-to-rail. The reference input range includes both supply rails allowing for positive or negative full-scale output voltages. Operation is guaranteed over the supply voltage range of +2.7 V, +5.5 V to ±5 V consuming less than 9 mW from a +3 V supply. The full-scale voltage output is determined by the external reference input voltage applied. The rail-to-rail VREF input to DAC VOUT allows for a full-scale voltage set equal the positive supply VDD, the negative supply VSS or any value in between.

The AD7304's doubled-buffered serial-data interface offers high-speed, three-wire, SPI and micro controller compatible inputs using data in (SDI), clock (CLK) and chip select (CS) pins.

The parallel input AD7305 uses a standard address decode along with the WR control line to load data into the input registers. The double buffered architecture allows all four input registers to be preloaded with new values followed by a LDAC control strobe which copies all the new data into the DAC registers thereby updating the analog output values. The AD7305 is pin-compatible with the popular industry standard AD7226 when operating from less than +5.5 V.

An internal power ON reset places both parts in the zero-scale state at turn ON. A 40 µA power shutdown (SHDN) feature is activated on both parts by tri-stating the SDI/SHDN pin on the AD7304, and tri-stating the A0/SHDN address pin on the AD7305. The AD7304/AD7305 are specified over the extended industrial (-40°C to +85°C), and the automotive (-40°C to +125°C) temperature ranges.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD7304 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь