Обзор

Особенности и преимущества

  • Two 8-Bit DACs in One Package
  • 8-Pin DIP/SOIC and microSOIC Packages
  • +2.7 V to +5.5 V Operation
  • Internal & External Reference Capability
  • Three-Wire Serial Interface QSPI, SPI and Microwire Compatible
  • Individual DAC Power-Down Function
  • On-Chip Output Buffer Rail-to-Rail Operation
  • On-Chip Control Register
  • Low Power Operation: 2.3 mA @3.3 V
  • Full Power-Down to 1 µA max, typically 80 nA

Подробнее о продукте

The AD7303 is a dual, 8-bit voltage out DAC that operates from a single +2.7 V to +5.5 V supply. Its on-chip precision output buffers allow the DAC outputs to swing rail to rail. This device uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz, and is compatible with QSPI, SPI, microwire and digital signal processor interface standards. The serial input register is sixteen bits wide; 8 bits act as data bits for the DACs, and the remaining eight bits make up a control register.

The on-chip control register is used to address the relevant DAC, to power down the complete device or an individual DAC, to select internal or external reference and to provide a synchronous loading facility for simultaneous update of the DAC outputs with a software LDAC function.

The low power consumption of this part makes it ideally suited to portable battery operated equipment. The power consumption is 7.5 mW max at 3 V, reducing to less than 3 µW in full power-down mode.

The AD7303 is available in an 8-pin plastic dual in-line package, 8-lead SOIC and microSOIC packages.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь