Обзор

Особенности и преимущества

  • Two 8-Bit DACs in One Package
  • 20-Lead DIP/SOIC/TSSOP Package
  • +2.7 V to +5.5 V Operation
  • Internal and External Reference Capability
  • DAC Power-Down Function
  • Parallel Interface
  • On-Chip Output Buffer Rail-to-Rail Operation
  • Low power Operation 3 mA max @ 3.3 V
  • Power-Down to 1 µA max @ 25°C

Подробнее о продукте

The AD7302 is a dual, 8-bit voltage out DAC that operates from a single +2.7 V to +5.5 V supply. Its on-chip precision output buffers allow the DAC outputs to swing rail to rail. The AD7302 has a parallel microprocessor and DSP-compatible interface with high speed registers and double buffered interface logic. Data is loaded to the registers on the rising edge of CS or WR and the A/B pin selects either DAC A or DAC B.

Reference selection for AD7302 can be either an internal reference derived from the VDD or an external reference applied at the REFIN pin. Both DACs can be simultaneously updated using the asynchronous LDAC input and can be cleared by using the asynchronous CLR input.

The low power consumption of this part makes it ideally suited to portable battery operated equipment. The power consumption is less than 10 mW at 3.3 V, reducing to 3 µW in powerdown mode.

The AD7302 is available in a 20-pin plastic dual-in-line package, 20-lead SOIC and a 20-lead TSSOP package.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Low Power, Single Supply Operation. This part operates from a single +2.7 V to +5.5 V supply and typically consumes 15 mW at 5 V, making it ideal for battery powered applications.
  2. The on-chip output buffer amplifiers allow the outputs of the DACs to swing rail to rail with a settling time of typically 1.2 µs.
  3. Internal or external reference capability.
  4. High speed parallel interface.
  5. Power-Down Capability. When powered down the DAC consumes less than 1 µA at 25°C.
  6. Packaged in 20-lead DIP, SOIC and TSSOP packages.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь