Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-разрядный АЦП последовательного приближения
    • Восемь несимметричных входов
    • Блок управления последовательностью каналов
    • Высокое быстродействие – до 1Msps
    • Диапазон аналоговых входных сигналов: 0 - 2.5 В
  • 12-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Погрешность температурного датчика ±1°C
  • Температурный диапазон: от −40°C до +125°C
  • Напряжение питания VDD: 2.8 В - 3.6 В
  • Напряжение логических схем VDRIVE= 1.65 В - 3.6 В
  • Ток в режиме пониженного энергопотребления: <10 мкА
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
  • Внутренняя схема сброса при включении питания
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс SPI
  • 20-выводный корпус LFCSP

Подробнее о продукте

AD7298 – это быстродействующий, малопотребляющий 12-разрядный, восьмиканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с внутренним температурным датчиком. Компонент работает от одного напряжения питания 3.3 В и обладает пропускной способностью до 1 MSPS. Он содержит малошумящий, широкополосный усилитель выборки и хранения, способный работать при частотах до 30 МГц.

AD7298 имеет программируемый блок управления каналами (секвенсер), который позволяет выбирать каналы для преобразования в соответствии с предварительно запрограммированной последовательностью. В состав компонента также входит внутренний источник опорного напряжения 2.5 В, который может быть отключен при необходимости работы с внешним источником опорного напряжения.

AD7298 содержит высокоточный датчик температуры на запрещенной зоне, выходной сигнал которого оцифровывается 12-разрядным АЦП с разрешением 0.25°C. Четырехпроводной последовательный интерфейс компонента совместим с SPI и последовательными портами цифровых сигнальных процессоров.

Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоком быстродействии в AD7298 применяются продвинутые схемотехнические решения. Он также имеет широкие возможности управления соотношением энергопотребления и пропускной способности. Компонент выпускается в 20-выводном корпусе LFCSP.

Ключевые особенности продукта

  1. Идеально подходит для контроля параметров различных систем, включая системы связи, управления технологическими процессами и промышленные системы управления.
  2. Высокая пропускная способность (1Msps на канал) при низком потреблении мощности.
  3. Восемь несимметричных входов и блок управления последовательностью каналов преобразования (секвенсер).
  4. Интегрированный датчик температуры с разрешением 0.25°C.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD7298 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

  • В качестве быстродействующего усилителя с низким шумом: AD8021, ADA4897-1, ADA4899-1.
  • Для низкочастотных схем и схем с малым током смещения: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
  • Для прецизионных схем, где требуется невысокая стоимость и низкий шум: ADA4841-1, ADA4896-2, ADA4077-1.

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В

Рекомендуемые цифровые изоляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.