Обзор

Особенности и преимущества

  • 10-разрядный АЦП последовательного приближения
    • 8 однополярных входов
    • Функция управлением последовательностью каналов
    • Высокая производительность – 1 MSPS
    • Диапазон входных сигналов: 0 В - 2,5 В
  • Рабочий температурный диапазон: от −40 до +125°C
  • Диапазон VDD: от 2,8 В до 3,6 В
  • Логический уровень VDRIVE от 1,65 до 3,6 В
  • Режим отключения питания: менее 10 мкА
  • Внутренний ИОН 2,5 В
  • Внутренняя схема сброса при подаче питания
  • Высокоскоростной послеовательный интерфейс SPI
  • 20-выводной корпус LFCSP

Подробнее о продукте

AD7898-1 – это 10-разрядный высокоскоростной малопотребляющий 8-канальный АЦП последовательного приближения. Компонент работает от напряжения питания в 3,3 В и обеспечивает скорость преобразования до 1 MSPS. В устройстве предусмотрен малошумящий широкополосный усилитель выборки-хранения, способный обрабатывать входной сигнал с частотами до 30 МГц.

В AD7298-1 есть программируемый секвенсор, позволяющий задать последовательность считывания с каналов. Также реализован встроенный источник опорного напряжения на 2,5 В, который может быть включен или выключен, в случае использования внешнего опорного источника.

Микросхема имеет 4-проводной последовательный интерфейс, совместимый со стандартами DSP и SPI.

В AD7298-1 применены совершенные инженерные решения для достижения наименьшего рассеяния мощности при максимальной скорости преобразования. Для этой цели создана гибкая система настроек соотношения потребляемой мощности и частоты преобразования. Устройство доступно в 20-выводном LFCSP корпусе.

Ключевые особенности продукта

  1. Идеально подходит для контроля параметров в различных областях применения, таких как телекоммуникации и системы промышленного контроля.
  2. Высокая скорость преобразования 1 МГц при малом энергопотреблении.
  3. Восемь однополярных входов с секвенсором каналов. Может быть установлена жесткая последовательность обработки каналов.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Сопутствующие компоненты

AD7298-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

  • Для низкочастотных схем и схем с малым током смещения: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
  • В качестве быстродействующего усилителя с низким шумом : AD8021, ADA4897-1, ADA4899-1.
  • Для прецизионных схем с однополярным питанием, где требуется невысокая стоимость и низкий шум:

    ADA4841-1, ADA4896-2.

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В

Рекомендуемые цифровые изоляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь