Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 12-разрядный АЦП последовательного приближения с временем преобразования 3 мкс
- 4 универсальных аналоговых входа - (Дополнительную информацию см. в техническом описании)
- 2 входа для измерения тока в цепи высокого напряжения
- Рабочий диапазон от 5 В до 59.4 В - (Дополнительную информацию см. в техническом описании)
- 2 входа внешних диодных температурных датчиков
- Диапазон измерений от−55°C до +150°C - (Дополнительную информацию см. в техническом описании)
- 1 внутренний температурный датчик
- Погрешность ±2°C
- Встроенные средства контроля
- Регистратор минимальных/максимальных значений в каждом канале - (Дополнительную информацию см. в техническом описании)
- Четыре 12-разрядных ЦАП с монотонной характеристикой, диапазон 15 В
- Размах сигнала 5 В, смещение от 0 В до 10 В - (Дополнительную информацию см. в техническом описании)
- Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
- 2-проводной интерфейс I2C с поддержкой скоростного режима
- Температурный диапазон: от −40°C до +105°C
- Тип корпуса: 64-выводный TQFP или 56-выводный LFCSP
Подробнее о продукте
AD7294 — система однокристальная система, содержащая в себе блоки, необходимые для контроля тока, напряжения и температуры. Компонент состоит из аналоговых входных усилителей считывания низкого напряжения (±200 мВ), которые служат для измерения тока через шунтирующие резисторы, измерителя температуры и четырёх свободных аналоговых входных каналов, образующих SAR АЦП со временем преобразования 3 мкс. В систему встроен высокоточный генератор опорного напряжения, для обеспечения работы ЦАП и АЦП. С помощью четырёх 12-битных ЦАП обеспечивается возможность измерять напряжения на выходные каналах. В AD7294 так же регистры для программирования граничных значений. Компонент создан на основе технологии DMOS компании Analog Devices, что обеспечивает согласование высокого напряжения, 59,4 В на входах измерителя тока и до 15 В выходного напряжения ЦАП.
AD7294 — это комплексная система, обладающая полной функциональностью для высокоточного контроля усилителей мощности в станциях сотовой связи. В этих системах ЦАП работают на разрешении 12 бит для управления током смещения силовых транзисторов. Для компенсации температурных эффектов систему встроены температурные диодные сенсоры. АЦП контролируют ток стороны высокого напряжения и температуру. Вся система поставляется в 64-выводном TQFP корпусе и работает при температурах от −40° C до +105° C.
Области применения
- Станции сотовой связи:
- GSM, EDGE, UMTS, CDMA, TD-SCDMA, W-CDMA, WiMAX
- Системы «точка-многоточка» и другие системы радиочастотной передачи
- 12 В, 24 В, 48 В автомобильные системы
- Промышленные системы управления
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Сопутствующие компоненты
AD7294 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
- Для приложений с высоким выходным током: ADR431.
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- Для приложений, требующих низкую стоимость, малый температурный дрейф, хорошие характеристики по постоянному и переменному току: AD8692.
- Для приложений с низким энергопотреблением: ADA4692-2.
- В качестве быстродействующего усилителя с низким шумом и малыми искажениями: AD8022, AD8317, AD8362.
- Для приложений, требующих высочайшую точность: AD8606.
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7294 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.