Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-разрядный АЦП последовательного приближения с временем преобразования 3 мкс
    • 4 аналоговых входа общего назначения
    • Дифференциальный/несимметричный входной сигнал с диапазонами VREF, 2 × VREF
  • 2 входа измерения тока в цепи высокого напряжения
    • Диапазон рабочих напряжений 5 В - 59.4 В
    • Погрешность усиления 0.75%, макс.
    • Диапазон входных напряжений ±200 мВ
  • 2 входа внешних диодных датчиков температуры
    • Диапазон измерения от −55°C до +150°C
    • Погрешность ±2°C
    • Компенсация последовательного сопротивления
  • 1 внутренний датчик температуры: погрешность ±2°C
  • Встроенные средства контроля
    • Регистратор минимального/максимального значений по каждому каналу
    • Программируемые пороги тревоги
    • Программируемый гистерезис
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD7294-2 содержит все функции, необходимые для задач контроля и управления током, напряжением и температурой, которые интегрированы в однокристальное решение. Компонент включает в себя измерительные усилители с низковольтным входным сигналом (±200 мВ) для измерения тока в шунтирующих резисторах, входы измерения температуры и четыре аналоговых входа общего назначения. Все эти источники сигнала подключаются через мультиплексор к входу 12-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) последовательного приближения, имеющего время преобразования 3 мкс. В состав компонента входит прецизионный источник опорного напряжения, который может использоваться цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) и AЦП. Четыре 12-разрядных ЦАП формируют выходные сигналы напряжения для управления внешними схемами. AD7294-2 также содержит регистры предельных значений для генерации сигналов тревоги. Компонент совместим с высокими напряжениями: до 59.4 В по входам измерения тока и до 15 В по выходам ЦАП.

AD7294-2 представляет собой решение с высокой степенью интеграции, которое обеспечивает все функции, необходимые для точного управления усилителями мощности в базовых станциях сотовой связи. В таких задачах ЦАП обеспечивают управление токами смещения мощных транзисторов с разрешением 12 бит, интегрированные диодные датчики температуры могут быть использованы для компенсации температурных эффектов, а АЦП осуществляет оцифровку показаний тока в цепи высокого напряжения и температуры. Компонент выпускается в 64-выводном корпусе TQFP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Базовые станции сотовой связи стандартов
    • GSM, EDGE, UMTS, CDMA, TD-SCDMA, W-CDMA, WiMAXM
  • Системы "точка-много точек" и другие радиопередающие системы
  • Автомобильные системы с питанием 12 В, 24 В, 48 В
  • Промышленные системы управления

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.