Обзор
Особенности и преимущества
- 4 контроллера замкнутого контура для управления током стока усилителя мощности (УМ)
- Встроенная защита УМ, управление последовательностью включения/отключения и сигналы тревоги
- Совместим с УМ, работающими как в режиме обеднения, так и в режиме обогащения носителями
- Высокая степень интеграции
- 4 универсальных входа 12-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
- Интегральная нелинейность (INL) ±0.5 LSB, тип.
- Восемь 12-разрядных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП)
- Максимальное время установления 1.3 мкс
- 4 усилителя для измерения тока в цепи высокого напряжения, погрешность коэффициента усиления ±0.1%
- 2 входа внешних датчиков температуры, погрешность ±1.1°C
- Внутренний датчик температуры, погрешность ±1.25°C
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
- Конфигурируемые диапазоны мониторинга и управления
- Диапазоны входных напряжений АЦП: 0 В - 1.25 В, 0 В - 2.5 В и 0 В - 5 В
- Диапазоны выходных напряжений биполярного ЦАП: от 0 В до +5 В, от −4 В до +1 В и от −5 В до 0 В
- Сброс биполярного ЦАП и ограничение по уровню напряжения VCLAMPx
- Диапазоны выходных напряжений однополярного ЦАП: 0 В - 5 В, 2.5 В - 7.5 В, 5 В - 10 В
- Коэффициент усиления канала измерения тока: 6.25, 12.5, 25, 50, 100, и более
- Регулируемая скорость нарастания до рабочей точки замкнутого контура
- Возможность измерения тока высоковольтной цепи посредством измерения напряжения на шунте
- 4 аналоговых входа для измерения тока
- От 4 В до AVSS + 60 В, входной диапазон ±200 мВ
- 4 аналоговых входа для измерения тока
- Миниатюрный корпус и гибкий интерфейс
- Интерфейс SPI с функцией изменения напряжения VDRIVE, благодаря которой осуществляется поддержка интерфейсов с логическими уровнями 1,8 В, 3 В, и 5 В
- 56-выводный корпус LFCSP
- Температурный диапазон: от −40°C до +125°C
Подробнее о продукте
AD7293 – это контроллер тока стока усилителя мощности, который включает в себя функциональные блоки для универсальных задач управления и мониторинга тока, напряжения и температуры, интегрированные в однокристальное решение с совместимым с SPI интерфейсом.
Компонент содержит четырехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения, восемь 12-разрядных ЦАП (четыре биполярных и четыре однополярных с возможностью отключения сигналом с внешнего вывода), внутренний датчик температуры с погрешностью ±1.25°C и восемь контактов ввода/вывода общего назначения (GPIO).
Компонент также содержит регистры предельных значений для формирования сигналов тревоги и четыре усилителя для измерения тока в цепи высокого напряжения, которые предназначены для измерения тока на внешних шунтирующих резисторах. Эти усилители также могут быть при желании сконфигурированы для работы в составе независимых контроллеров замкнутого контура управления током стока.
Для задания опорных напряжений ЦАП и АЦП в компоненте интегрирован прецизионный источник опорного напряжения 2.5 В. Показания внутреннего датчика температуры оцифровываются 12-разрядным АЦП. Компонент также имеет два входа для внешних диодных датчиков температуры.
Ключевые особенности продукта
- Четыре независимых контроллера замкнутого контура управления током стока
- Встроенные функции мониторинга, управление последовательностью включения/отключения и сигналы тревоги
- Совместим с УМ, работающими как в режиме обеднения, так и в режиме обогащения носителями
Области применения
- Мониторинг и управление усилителями мощности на базе технологий GaN и GaAs
- Усилители мощности базовых станций
- Универсальные схемы мониторинга и управления
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD7293 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.