Обзор

Особенности и преимущества

  • 10-разрядный АЦП последовательного приближения
    • 8 мультиплексированных аналоговых входных каналов
    • Несимметричный режим
    • Дифференциальный режим
    • Диапазон аналогового входного сигнала 5 В
  • Диапазоны входных напряжений VREF, 2VREF или 4VREF
  • Четыре 10-разрядных ЦАП с монотонной характеристикой и питанием 5 В
    • Время установления 2 мкс
    • Сброс в 0 В при включении питания
    • Выходной ток 10 мА
  • Внутренний датчик температуры
    • Погрешность ±1°C
  • 12 универсальных линий цифрового ввода/вывода
  • Внутренний источник опорного напряжения 1.25 В
  • Встроенные функции контроля
    • Регистры минимального и максимального значения для каждого канала
    • Программируемые пороги тревоги
    • Программируемый гистерезис
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD7292 включает в себя все функциональные блоки, необходимые для задач измерения аналоговых сигналов и управления внешними устройствами, которые интегрированы в однокристальном решении. Компонент содержит восьмиканальный, 10-разрядный АЦП последовательного приближения, четыре 10-разрядных ЦАП, внутренний датчик температуры с погрешностью ±1°C и 12 линий ввода/вывода общего назначения (GPIO) для реализации функций контроля и управления в системе.

Малопотребляющий, быстродействующий 10-разрядный АЦП последовательного приближения (successive approximation register, SAR) предназначен для измерения уровня несимметричных входных сигналов. Он также поддерживает работу с дифференциальными входными сигналами при соответствующем конфигурировании входов VIN0 и VIN1.

AD7292 имеет программируемый блок управления последовательностью преобразования, который определяет, в какой последовательности каналы будут подаваться на вход АЦП.

Четыре 10-разрядных цифро-аналоговых преобразователя (ЦАП) могут использоваться для формирования выходного напряжения в диапазоне от 0 в до 5 В. Внутренний прецизионный источник опорного напряжения генерирует напряжение 1.25 В, которое подается через отдельные буферы на АЦП и ЦАП.

Выходной сигнал прецизионного датчика температуры на запрещенной зоне оцифровывается 10-разрядным АЦП с разрешением 0.03125°C. AD7292 также имеет функции ограничения и формирования сигналов тревоги.

AD7292 – это обладающий высокой степенью интеграции продукт, который выпускается в 36-выводном корпусе LFCSP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Контроль и управление усилителями мощности (УМ) базовых станций
  • Контуры управления каскадами ВЧ
  • Управление в оптоволоконных системах связи
  • Универсальные системы контроля и управления

 

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Сопутствующие компоненты

AD7292 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифровые изоляторы

  • В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 5.0 кВ ср.кв. : ADUM4401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
  • В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 2.5 кВ ср.кв. : ADUM1401.
  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 5.0 В

  • Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR445.
  • For a reference buffer amplifier: OP177, ADA4077-2.
  • Для схем, в которых требуется высокая точность, низкий шум и малый температурный дрейф: ADR435, ADR4550.

Рекомендуемые усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.