Обзор
Особенности и преимущества
- 12-разрядный АЦП последовательного приближения
- 8 несимметричных аналоговых входов
- Диапазон аналоговых входных сигналов: 0 В - 2.5 В
- 12-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
- Типичная погрешность температурного датчика: ±1°C
- Блок управления последовательностью каналов преобразования
- Напряжение питания VDD: 2.8 В - 3.6 В
- Напряжение логических схем VDRIVE = 1.65 В - 3.6 В
- Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание продукта оборонного назначения AD7291-EP
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Один производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/17610
Подробнее о продукте
AD7291 – это малопотребляющий 12-разрядный, восьмиканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с внутренним температурным датчиком.Компонент работает от одного напряжения питания 3.3 В и имеет совместимый с I2C интерфейс. Он содержит девятиканальный мультиплексор и усилитель выборки и хранения, способный работать при частотах до 30 МГц. В состав компонента входит внутренний источник опорного напряжения 2.5 В, который может быть отключен при необходимости работы с внешним источником опорного напряжения.
AD7291 имеет двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с I2C, который поддерживает стандартный и высокоскоростной режимы. В обычном режиме питание внутренних схем частично отключено, когда AD7291 не активен, и включается только при выполнении преобразований. Процесс преобразования может выполняться под управлением от внешних команд через интерфейс I2C или в программно выбираемом автоматическом циклическом режиме.
AD7291 содержит высокоточный датчик температуры на запрещенной зоне, выходной сигнал которого оцифровывается 12-разрядным АЦП с разрешением 0.25°C.
AD7291 также имеет программируемый блок управления каналами (секвенсер), который позволяет выбирать каналы для преобразования в соответствии с предварительно запрограммированной последовательностью.
Внутренние регистры предельных значений позволяют программировать верхнее и нижнее предельных значений результатов преобразования, при выходе за которые становится активен выходной сигнал индикатора ALERT. Этот выходной сигнал может быть использован в качестве прерывания.
Ключевые особенности продукта
- Идеально подходит для контроля параметров различных систем, включая системы связи, управления технологическими процессами и промышленные системы управления.
- Совместимый с I2C последовательный интерфейс. Стандартный и быстрый режимы.
- Автоматическое частичное отключение питания в моменты, когда преобразование не выполняется, для максимального повышения КПД.
- Блок управления последовательностью каналов преобразования.
- Интегрированный датчик температуры с разрешением 0.25°C.
- Индикатор выхода за пределы допустимого диапазона с программным разрешением/запрещением.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (8)
Техническая документация
Техническое описание (4)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Сопутствующие компоненты
AD7291 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые входные буферные усилители
- В качестве прецизионного инструментального усилителя с питанием от батарей: AD8420.
- Для приложений, требующих низкую стоимость, малый температурный дрейф, хорошие характеристики по постоянному и переменному току: AD8692.
- Для приложений с низким энергопотреблением: ADA4692-2.
- В качестве быстродействующего усилителя с низким шумом и малыми искажениями: AD8022.
- Для приложений, требующих высочайшую точность: AD8606.
Рекомендуемые высокоточные, прецизионные внешние источники опорного напряжения на 2,5 В
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7291 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.