Обзор
Особенности и преимущества
- Пропускная способность: 3 MSPS
- Диапазон VDD: от 2,35 В до 3,6 В
- Энергопотребление
- 12,6 мВт при 3 MSPS и питании 3 В
- Широкий входной динамический диапазон
- 70 dB SNR при входной частоте 1 МГц
- Гибкое управление балансом энергопотребление/скорость преобразования
- Отсутствие конвейерных задержек
- Рабочий температурный диапазон: −40°C... +125°C
- Дополнительные характеристики, пожалуйста, смотрите в документации
Подробнее о продукте
AD7278 представляет собой 8-разрядный, высокоскоростной, малопотребляющий АЦП последовательного приближения. Компонент работает от однополярного питания в диапазоне от 2,35 В до 3,6 В и обеспечивает скорость преобразования до 3 MSPS (миллионов выборок в секунду). В устройстве предусмотрен малошумящий широкополосный усилитель выборки-хранения, способный обрабатывать входной сигнал с частотами до 55 МГц.Выборка данных управляется сигналом CS и тактовыми импульсами, что позволяет микросхеме взаимодействовать с микропроцессорами и DSP. Выборка осуществляется по заднему фронту CS, в этот же момент начинается преобразование. Эта микросхема работает без конвейерных задержек.
В AD7278 применены совершенные инженерные решения для достижения наименьшего рассеяния мощности при максимальной скорости преобразования.
В данной микросхеме опорное напряжение берется от VDD. Это позволяет обеспечить наиболее широкий входной динамический диапазон для АЦП. Таким образом, диапазон входного аналогового напряжения составляет от 0 В до значения VDD. Скорость преобразования определяется частотой тактовых импульсов на SCLK
Ключевые особенности продукта
- 3 MSPS, 12-разрядный АЦП в 6-выводном корпусе TSOT
- Компоненты AD7476/AD7477/AD7478 и AD7476A/AD7477A/AD7478A совместимы по выводам.
- Высокая скорость преобразования при низком энергопотреблении
- Гибкая система управления питанием и тактированием позволяет найти оптимальное соотношение потребления и скорости преобразования.
- Опорное напряжение от напряжения питания.
- Отсутствие конвейерных задержек. Особенностью компонента являются то, что это стандартный АЦП последовательного приближения с точным контролем момента выборки через вход CS и управлением однократного преобразования.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.