Обзор
Особенности и преимущества
- Пропускная способность: 3 MSPS
- Диапазон VDD: от 2,35 В до 3,6 В
- Энергопотребление 12,6 мВт при 3 MSPS и питании 3 В
- Широкий входной динамический диапазон
- 70 dB SNR при входной частоте 1 МГц
- Гибкое управление балансом энергопотребление/скорость преобразования
- Отсутствие конвейерных задержек
- Рабочий температурный диапазон: −40°C... +125°C
- Дополнительные характеристики, пожалуйста, смотрите в документации
Подробнее о продукте
AD7276 представляет собой 12-разрядный, высокоскоростной, малопотребляющий АЦП последовательного приближения. Компонент работает от однополярного питания в диапазоне от 2,35 В до 3,6 В и обеспечивает скорость преобразования до 3 MSPS. В устройстве предусмотрен малошумящий широкополосный усилитель выборки-хранения, способный обрабатывать входной сигнал с частотами до 55 МГц.Выборка данных управляется сигналом CS (выбор кристалла) и тактовыми импульсами, что позволяет микросхеме взаимодействовать с микропроцессорами и DSP. Входной сигнал выбирается по заднему фронту CS, в этот же момент начинается преобразование. Эта микросхема работает без конвейерных задержек.
В AD7276 применены совершенные инженерные решения для достижения наименьшего рассеяния мощности при максимальной скорости преобразования.
В данной микросхеме опорное напряжение берется от VDD. Это позволяет обеспечить наиболее широкий входной динамический диапазон для АЦП, таким образом, диапазон входного аналогового напряжения составляет от 0 В до значения VDD. Скорость преобразования определяется частотой тактовых импульсов на SCLK.
Ключевые особенности продукта
- 3 MSPS АЦП в 6-выводном корпусе TSOT
- AD7476/AD7477/AD7478 и AD7476A/AD7477A/AD7478A совместимы по выводам
- Высокая пропускная способность при низком энергопотреблении
- Гибкая система управления питанием и тактированием позволяет найти оптимальное соотношение потребления и скорости преобразования.
- Опорное напряжение от напряжения питания.
- Отсутствие конвейерных задержек. Особенностью компонента являются то, что это стандартный АЦП последовательного приближения с точным контролем момента выборки через вход CS и управлением однократного преобразования.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD7276 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4896-2, AD8031.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7276 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.