Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая пропускная способность: 3 MSPS
- Диапазон VDD от 2,35 В до 3,6 В
- Малая потребляемая мощность: 13,5 мВт при 3 MSPS и питании 3 В
- Широкий входной динамический диапазон: 70 dB SNR для входной частоты 1 МГц
- Гибкое управление энергопотреблением/частотой преобразования
- Отсутствие конвейерных задержек
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Режим отключения питания: 1 мкА макс.
- Корпус TSOT 8-выводов
- Корпус MSOP 8-выводов
- 10-разрядная версия: AD7273
Подробнее о продукте
AD7274 представляет собой 12-разрядный, высокоскоростной, малопотребляющий АЦП последовательного приближения. Компонент работает от однополярного питания в диапазоне от 2,35 В до 3,6 В и обеспечивает скорость преобразования до 3 MSPS. В устройстве предусмотрен малошумящий широкополосный усилитель выборки-хранения, способный обрабатывать входной сигнал с частотами до 30 МГц.
Выборка данных управляется сигналом CS (выбор кристалла) и тактовыми импульсами, что позволяет микросхеме взаимодействовать с микропроцессорами и DSP. Входной сигнал выбирается по заднему фронту CS, в этот же момент начинается преобразование, скорость которого определяется частотой тактовых импульсов на SCLK. Эта микросхема работает без конвейерных задержек.
В AD7274 применены совершенные инженерные решения для достижения наименьшего рассеяния мощности при максимальной скорости преобразования.
Для работы микросхемы необходимо внешнее опорное напряжение в диапазоне от 1,2 В до значения VDD. Это позволяет обеспечить наиболее широкий входной динамический диапазон для АЦП.
Все компоненты семейства AD727x
Номер для заказа |
Разрядность |
Тип корпуса |
Цена |
12 |
8-выводный TSOT/MSOP |
$6.50 |
|
12 |
6-выводный TSOT/8-выводный MSOP |
$6.25 |
|
10 |
6-выводный TSOT/8-выводный MSOP |
$3.60 |
|
10 |
8-выводный TSOT/MSOP |
$3.75 |
|
8 |
6-выводный TSOT/8-выводный MSOP |
$1.85 |
Области применения
- Системы с батарейным питанием
- Портативные компьютеры
- Медицинские приборы
- Устройства мобильной связи - Системы измерений и контроля
- Системы сбора данных
- Высокоскоростные модемы
- Оптические датчики
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.