Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая производительность: 3 MSPS
- Гарантированный диапазон VDD от 2.35 В до 3.6 В
- Низкая потребляемая мощность: 13.5 мВт при 3 MSPS и питании 3 В
- Широкая полоса входного каскада: SNR = 70 дБ при частоте входного сигнала 1 МГц
- Гибкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного интерфейса
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- 8-выводный корпус TSOT
- 8-выводный корпус MSOP
- 12-разрядная версия: AD7274
Подробнее о продукте
AD7273 - это малопотребляющий, быстродействующий 10-разрядный АЦП последовательного приближения. Компонент работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.35 В до 3.6 В и поддерживает производительность до 3 MSPS. Он включает в себя широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который работает с входными сигналами, имеющими частоту до 30 МГц и выше.
Управление процессом преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного интерфейса, что упрощает подключения к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования. Скорость преобразования определяется частотой сигнала SCLK. Компонент не имеет конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7273 применяются продвинутые схемотехнические решения.
Компонент работает с внешним опорным напряжением в диапазоне от 1.2 В до VDD. Это позволяет максимально расширить диапазон напряжений сигнала на входе ADC.
Области применения
- Системы с питанием от батарей
- КПК
- Медицинские приборы
- Мобильная связь
- Измерительные системы и системы управления
- Системы сбора данных
- Высокоскоростные модемы
- Оптические датчики
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.