Обзор

Особенности и преимущества

  • Два 12-разрядных, трехканальных АЦП
  • Быстродействие: 2 MSPS
  • Гарантированный диапазон VDD от 2.7 В до 5.25 В
  • Потребляемая мощность
    9 мВт при 1.5 MSPS и питании 3 В
    27 мВт при 2 MSPS и питании 5 В
  • Аппаратно конфигурируемые аналоговые входы
    12 несимметричных входных каналов
    6 полностью дифференциальных входных каналов
    6 псевдодифференциальных входных каналов
  • SINAD = 70 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
  • Прецизионный источник опорного напряжения: 2.5 В ±0.2% макс. при 25°C; 20 ppm/°C, макс.
  • Преобразование в двух каналах и чтение за 437.5 нс, частота SCLK 32 МГц
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C
  • Ток в режиме отключения: 1 мкА, макс.
  • 32-выводные корпуса LFCSP и TQFP

Подробнее о продукте

AD7266 – это сдвоенный быстродействующий, малопотребляющий 12-разрядный АЦП последовательного приближения, работающий с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживающий производительность до 2 миллионов отсчетов в секунду (MSPS). Компонент содержит два АЦП, к входу каждого из которых подключены трехканальный мультиплексор и широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, способный работать с входными сигналами на частотах до 30 МГц, и более.

Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи стандартных входов управления, что упрощает подключение к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования. Время преобразования определяется частотой сигнала SCLK. Компонент не вносит конвейерных задержек.

Для поддержания очень никзой рассеиваемой при высоком быстродействии в AD7266 применяются продвинутые схемотехнические решения. При напряжении питания 5 В и быстродействии 2 MSPS компонент потребляет максимальный ток 6.2 мА. Благодаря столь низкому потребляемому току он также обладает широкими возможностями управления соотношением энергопотребления и производительности при работе в нормальном рабочем режиме.

Пользователь может выбирать диапазон аналогового входного сигнала (от 0 В до VREF или 2 × VREF) и формат выходных двоичных данных (прямой или дополнительный код). AD7266 содержит интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В, который можно отключить, если предпочтительно использование внешнего опорного напряжения. Допустимый диапазон внешнего опорного напряжения составляет от 100 мВ до VDD.

Ключевые особенности продукта

  1. Два полнофункциональных АЦП позволяют осуществлять одновременную выборку и преобразование в двух каналах. Каждый АЦП, в зависимости от запрограммированных настроек, работает с тремя полностью дифференциальными или псевдодифференциальными входными каналами, либо с шестью несимметричными входными каналами. Результаты преобразования обоих АЦП выдаются одновременно по раздельным линиям данных или последовательно по одной линии данных, если в системе имеется только один последовательный порт.
  2. Высокая производительность при низкой потребляемой мощности. При работе с частотой преобразования 1.5 MSPS и напряжением питания 3 В AD7266 рассеивает максимальную мощность 11.4 мВт.
  3. AD7266 может работать со стандартным диапазоном входного сигнала от 0 В до VREF, а также с диапазоном входного сигнала 2 × VREF.
  4. Отсутствие конвейерной задержки. Компонент включает в себя два стандартных АЦП последовательного приближения с точным управлением моментом выборки при помощи входного сигнала CS и выполнением преобразования по его заднему фронту.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD7266 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В

  • Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
  • Для схем, в которых требуется высокая точность, низкий шум и малый температурный дрейф: ADR431, ADR4525.
  • For a reference buffer amplifier: OP177, ADA4077-2.

Рекомендуемые усилители-драйверы

Рекомендуемые цифровые изоляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.