Обзор

Особенности и преимущества

  • Два двухканальных 14-разрядных АЦП с одновременной выборкой
  • Дифференциальные аналоговые входы
  • Каскад с программируемым усилением: ×1, ×2, ×3, ×4, ×6, ×8, ×12, ×16, ×24, ×32, ×48, ×64, ×96, ×128
  • Пропускная способность каждого АЦП
    • 1 MSPS в AD7264
  • Импеданс аналогового входа: >1 ГОм
  • Широкая полоса входного каскада
    • Ширина полосы по уровню −3 дБ: 1.7 МГц при коэффициенте усиления 2
  • 4 интегрированных компаратора
  • SNR: 78 дБ тип. при коэффициенте усиления 2, 71 дБ тип. при коэффициенте усиления = 32
  • Калибровка смещения устройства
  • Калибровка усиления системы
  • Интегрированный источник опорного напряжения: 2.5В
  • Рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс
    • Совместимый с SPI, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
  • Корпуса: 48-выводный LFCSP и LQFP

Подробнее о продукте

AD7264 — это сдвоенный, 14-битный, высокоскоростной, маломощный АЦП последовательного приближения, который работает от одиночного 5 В источника питания и обладает производительностью формирования выходных данных — 1 MSPS на встроенный АЦП. Два отдельных канала АЦП позволяют выполнять синхронную оцифровку и преобразование двух каналов. Каждому АЦП предшествует истинно-дифференциальный аналоговый вход с программируемым коэффициентом усиления (PGA). Имеется тринадцать уровней регулировки усиления: ×1, ×2, ×3, ×4, ×6, ×8, ×12, ×16, ×24, ×32, ×48, ×64, ×96 и ×128.

AD7264 содержит четыре компаратора. Компаратор А и Компаратор В оптимизированы для малой мощности, в то время как Компаратор С и Компаратор D характеризуются быстрыми задержками распространения. AD7264 обладает калибровочной функцией, для устранения всех погрешностей смещения прибора и программируемых регистров регулировки усиления, которая позволяет компенсировать усиление или входное напряжение смещения (например, сенсора). AD7264 имеет встроенный 2,5 В источник опорного сигнала, который может быть отключен, если предпочтительно использование внешнего источника. AD7264 доступен в 48-выводном LFCSP корпусе.

AD7264 идеально подходит для регистрации сигналов малой амплитуды от множества сенсоров. Он включает в себя все функциональные возможности, необходимые для регистрации сигналов обратной связи по положению от различных аналоговых кодеров, используемых в системах управления двигателями.

Ключевые особенности продукта

  1. Интегрированный усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA) и большим количеством возможных настроек для детектирования и преобразования слабых аналоговых сигналов.
  2. Выход каждого PGA подключены к одному из двух АЦП с одновременной выборкой, поддерживающим пропускную способность 1 MSPS (500 kSPS в AD7264-5). Результаты преобразования обоих АЦП выдаются одновременно на отдельных линиях данных или последовательно по одной линии данных, если доступен только один последовательный порт.
  3. Четыре интегрированных компаратора, которые могут использоваться для подсчета сигналов от датчиков в задачах управления двигателями.
  4. Источник опорного напряжения 2.5 В.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.