Обзор
Особенности и преимущества
- Два 12-разрядных двухканальных АЦП с одновременной выборкой
- Дифференциальные аналоговые входы
- Каскад с программируемым усилением:
- ×1, ×2, ×3, ×4, ×6, ×8, ×12, ×16, ×24, ×32, ×48, ×64, ×96, ×128
- Быстродействие каждого АЦП
- 1 MSPS в AD7262
- 500 kSPS в AD7262-5
- Импеданс аналогового входа: >1 ГОм
- Широкая полоса входного каскада
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 1.7 МГц при коэффициенте усиления = 2
- 4 интегрированных компаратора
- Сигнал-шум: 73 дБ тип., при усилении 2; 66 дБ тип. при усилении 32
- Калибровка смещения компонента и коэффициента усиления системы
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
- Диапазон рабочих температур от −40°C до +105°C
- Быстродействующий последовательный интерфейс
- Совместимость с SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP
- Корпуса 48-выводные LFCSP и LQFP
Подробнее о продукте
AD7262/AD7262-5 - это сдвоенные малопотребляющие, быстродействующие 12-разрядные АЦП последовательного приближения, работающие от однополярного напряжения питания 5 В. AD7262 поддерживает производительность до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS) на каждый АЦП. AD7262-5 поддерживает производительность до 500 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Наличие двух полнофункциональных АЦП позволяет осуществлять одновременную выборку и преобразование в двух каналах. К входу каждого АЦП подключен усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA), имеющий дифференциальный входной каскад. Пользователь может выбрать один из 14 доступных вариантов коэффициента усиления: ×1, ×2, ×3, ×4, ×6, ×8, ×12, ×16, ×24, ×32, ×48, ×64, ×96 и ×128.
AD7262/AD7262-5 содержат четыре компаратора. Компараторы A и B оптимизированы для поддержания низкой потребляемой мощности, а компараторы C и D обладают маленькими задержками распространения. AD7262/AD7262-5 имеют функцию калибровки для устранения любых собственных погрешностей смещения, а также программируемые регистры регулировки усиления, позволяющие компенсировать погрешности коэффициента усиления и смещения во входной цепи (например, погрешности датчика). Компоненты содержат интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В, который можно отключить, если предпочтительно использование внешнего опорного напряжения.
AD7262/AD7262-5 идеально подходят для измерения сигналов с маленькой амплитудой от разнообразных датчиков. Они обладают всеми функциями, необходимыми для контроля сигналов обратной связи от различных аналоговых кодеров, применяемых в системах управления электрическими двигателями.
Ключевые особенности продукта
- Интегрированный усилитель с программируемым коэффициентом усиления для детектирования и преобразования слабых аналоговых сигналов.
- К выходам усилителей подключены два АЦП с одновременной выборкой, имеющие быстродействие 1 MSPS, каждый (в AD7262). Результаты преобразования обоих АЦП выдаются одновременно по раздельным линиям данных или последовательно по одной линии данных, если в системе имеется только один последовательный порт.
- Четыре интегрированных компаратора, которые могут быть использованы для подсчета сигналов от датчиков в задачах управления электрическими двигателями.
- Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.