Обзор

Особенности и преимущества

  • Composite video output: both NTSC and PAL
  • Chrominance and luminance (S-video) outputs
  • Luma trap port to eliminate cross color artifacts
  • TTL logic levels
  • Integrated delay line and 
  • Auto-tuned filters
  • Drives 75 Ω reverse-terminated loads
  • Low power +5 V operation
  • Power-down to <1 µA
  • Very low cost

Подробнее о продукте

The AD725 is a very low cost general purpose RGB to NTSC/ PAL encoder that converts red, green and blue color component signals into their corresponding luminance (baseband amplitude) and chrominance (subcarrier amplitude and phase) signals in accordance with either NTSC or PAL standards. These two outputs are also combined on-chip to provide a composite video output. All three outputs are available separately at voltages of twice the standard signal levels as required for driving 75 Ω, reverse-terminated cables.

An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number: AD725-EB.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.