Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Dual 12-Bit DAC Comprising
    Two 12-Bit CMOS DACs
    On-Chip Voltage Reference
    Output Amplifiers
    Reference Buffer Amplifiers
  • Parallel Loading Structure: AD7247A
  • Improved AD7237/AD7247: 12 V to 15 V Operation
    Faster Interface –30 ns typ Data Setup Time
  • (8+4) Loading Structure: AD7237A
  • Single or Dual Supply Operation
  • Low Power—165 mW typ in Single Supply

Подробнее о продукте

The AD7237A/AD7247A is an enhanced version of the industry standard AD7237/AD7247. Improvements include operation from 12 V to 15 V supplies, faster interface times and better reference variations with VDD . Additional features include faster settling times.

The AD7237A/AD7247A is a complete, dual, 12-bit, voltage output digital-to-analog converter with output amplifiers and Zener voltage reference on a monolithic CMOS chip. No external user trims are required to achieve full specified performance.

Both parts are microprocessor compatible, with high speed data latches and interface logic. The AD7247A accepts 12-bit parallel data which is loaded into the respective DAC latch using the WR input and a separate Chip Select input for each DAC. The AD7237A has a double buffered interface structure and an 8-bit wide data bus with data loaded to the respective input latch in two write operations. An asynchronous LDAC signal on the AD7237A updates the DAC latches and analog outputs.

A REF OUT/REF IN function is provided which allows either the on-chip 5 V reference or an external reference to be used as a reference voltage for the part. For single supply operation, two output ranges of 0 V to +5 V and 0 V to +10 V are available, while these two ranges plus an additional ±5 V range are available with dual supplies. The output amplifiers are capable of developing +10 V across a 2 k(ohm) load to GND.

The AD7237A/AD7247A is fabricated in Linear Compatible CMOS (LC2 MOS), an advanced, mixed technology process that combines precision bipolar circuits with low power CMOS logic. Both parts are available in a 24-pin, 0.3" wide plastic and hermetic dual-in-line package (DIP) and are also packaged in a 24-lead small outline (SOIC) package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь