Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit CMOS DAC with
    On-Chip Voltage Reference
    Output Amplifier 
  • -5 V to +5 V Output Range
  • Serial Interface
  • 300 kHz DAC Update Rate
  • Small size: 8-Pin Mini-DIP
  • Nonlinearlity: ±1/2 LSB Tmin to Tmax
  • Low Power Dissipation: 100 mW Typ

Подробнее о продукте

The AD7233 is a complete 12-bit, voltage-output, digital-to-analog converter with output amplifier and Zener voltage reference all in an 8-pin package. No external trims are required to achieve full specified performance. The data format is 2s complement, and the output range is -5V to +5V.

The AD7233 features a fast, versatile serial interface which allows easy connection to both microcomputers and 16-bit digital signal processors with serial ports. When the SYNC input is taken low, data on the SDIN pin is clocked into the input shift register on each falling edge of SCLK. ON completion of the 16-bit data transfer, bringing LDAC low updates the DAC latch with the lower 12 bits of data and updates the output. Alternatively, LDAC can be tied permanently low, and in this case the DAC register is automatically updated with the contents of the shift register when all sixteen data bits have been clocked in. The serial data may be applied at rates up to 5 MHz allowing a DAC update rate of 300 kHz.

For applications which require greater flexibility and unipolar output ranges with single supply operation, please refer to the AD7243 data sheet.

The AD7233 is fabricated on Linear Compatible CMOS (LC2MOS), an advanced, mixed-technology process. It is packaged in an 8-pin DIP package.


DACPORT is a registered trademark of Analog Devices, Inc.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь