Обзор

Особенности и преимущества

  • Low cost, fully integrated solution for NTSC/PAL
  • Composite and Y/C (S-video) outputs
  • Current output drives 75 Ω loads
    DC-coupled: supports tv load detect
    No large ac-coupling capacitors at output
    Self-power-down of unloaded output drivers
  • Triple switch to enable RGB termination
  • Integrated delay line and auto-tuned filters
  • Y-trap to eliminate cross color artifacts
  • 3 V supply operation: low power
    < 100 mW: composite active (typical)
    < 150 mW: S-video active (typical)
    <1 µA: power down current

Подробнее о продукте

The AD723 is a low cost RGB-to-NTSC/PAL encoder that converts analog red, green, and blue color component signals into their corresponding luminance and chrominance signals for display on an NTSC or PAL television. Luminance (Y) and Chrominance (C) signals are available individually for S-video, or combined for composite video (CV). All outputs are available separately and optimized for driving 75 Ω loads. Active termination is used for lower power consumption.

A smart load detect feature powers down unused outputs and can be used to monitor the continuing presence or absence of an external TV. This enables plug-and-play operation. In addition, a logic controlled triple switch at the input solves the applications problem of differing load conditions when an RGB monitor is disconnected. When an RGB monitor is not present, the R, G, and B terminations are enabled by the user. This solution ensures no loss of video bandwidth when the RGB monitor is in operation.

In PC applications, flicker filter support is provided by the graphics controller, which has direct access to memory. Underscan compensation, necessary for uses other than video or DVD, is supported through choice of RGB output clocks and sync intervals.

An optional luminance trap (YTRAP) provides a means of reducing cross color artifacts due to subcarrier frequency information in the Y signal.

The AD723 is available in a 28-lead TSSOP package and is capable of operation from supplies of 2.7 V to 5.5 V.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь