Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Four 8-Bit DACs with Output Amplifiers
  • Skinny 20-Lead DIP, SOIC, SSOP, and PLCC Packages
  • Microprocessor-Compatible
  • TTL/CMOS-Compatible
  • No User Trims
  • Extended Temperature Range Operation
  • Single Supply Operation Possible

Подробнее о продукте

Newer Alternatives:
  • AD5304 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead Packages
  • AD5307 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 16-Lead TSSOP

The AD7226 contains four 8-bit voltage-output digital-to-analog converters, with output buffer amplifiers and interface logic on a single monolithic chip. No external trims are required to achieve full specified performance for the part.

Separate on-chip latches are provided for each of the four D/A converters. Data is transferred into one of these data latches through a common 8-bit TTL/CMOS (5 V) compatible input port. Control inputs A0 and A1 determine which DAC is loaded when WR goes low. The control logic is speed-compatible with most 8-bit microprocessors.

Each D/A converter includes an output buffer amplifier capable of driving up to 5 mA of output current. The amplifiers’ offsets are laser-trimmed during manufacture, thereby eliminating any requirement for offset nulling.

Specified performance is guaranteed for input reference voltages from 2 V to 12.5 V with dual supplies. The part is also specified for single supply operation at a reference of 10 V.

The AD7226 is fabricated in an all ion-implanted high speed Linear Compatible CMOS (LC2MOS) process which has been specifically developed to allow high speed digital logic circuits and precision analog circuits to be integrated on the same chip.

Applications

  • Process control
  • Automatic Test Equipment
  • Automatic Calibration of Large System Parameters

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь