Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-Bit CMOS DAC with Output Amplifiers
  • Operates with Single or Dual Supplies
  • Low Total Unadjusted Error:
    Less Than 1 LSB Over Temperature
  • Extended Temperature Range Operation
  • mP-Compatible with Double Buffered Inputs
  • Standard 18-Pin DIPs, and 20-Terminal Surface
    Mount Package and SOIC Package

Подробнее о продукте

The AD7224 is a precision 8-bit, voltage-output, digital-to-analog converter with output amplifier and double buffered interface logic on a monolithic CMOS chip. No external trims are required to achieve full specified performance for the part.

The double buffered interface logic consists of two 8-bit registers— an input register and a DAC register. Only the data held in the DAC register determines the analog output of the converter. The double buffering allows simultaneous update in a system containing multiple AD7224's. Both registers may be made transparent under control of three external lines, CS, WR and LDAC. With both registers transparent, the RESET line functions like a zero override; a useful function for system calibration cycles. All logic inputs are TTL and CMOS (5V) level compatible and the control logic is speed compatible with most 8-bit microprocessors.

Specified performance is guaranteed for input reference voltages from +2V to +12.5V when using dual supplies. The part is also specified for single supply operation using a reference of +10V. The ouput amplifier is capable of developing +10V across a 2 kΩ load.

The AD7224 is fabricated in an all ion-implanted high speed Linear Compatible CMOS (LC2MOS) process which has been specifically developed to allow high speed digital logic circuits and precision analog circuits to be integrated on the same chip.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь