Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Возбуждение датчиков переменным или постоянным напряжением
- Шум: 8.5 нВ, ср.кв. на 4.7 Гц (коэффициент усиления = 128)
- 16 разрядов без шумов на 2.4 кГц (коэффициент усиления = 128)
- До 22.5 разрядов без шумов (коэффициент усиления = 1)
- Дрейф напряжения смещения: 5 нВ/°C
- Дрейф коэффициента усиления: 1 ppm/°C
- Гарантированный уровень дрейфа во времени
- 2 дифференциальных/4 псевдодифференциальных входных канала
- Блок автоматического управления каналами
- Программируемый коэффициент усиления (от 1 до 128)
- Частота выходных данных: от 4.7 Гц до 4.8 кГц
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7195 представляет собой малошумящую высокоинтегрированную систему для прецизионных измерительных систем. В основе устройства - малошумящий 24-разрядный Σ-Δ АЦП. Встроенный малошумящий усилительный каскад позволяет подавать сигналы малой амплитуды напрямую на АЦП. В AD7195 имеется схема возбуждения датчика переменным током, что используется для устранения погрешностей постоянного смещения при работе с мостовыми датчиками.
Устройство может быть сконфигурировано так, чтобы иметь два истинно дифференциальных входа или же 4 псевдо дифференциальных. Встроенный секвенсор позволяет задать последовательность обработки данных с нескольких каналов, что значительно упрощает работу с устройством. Для тактирования может быть использован как встроенный 4.92 МГц генератор, так и внешний. Выходной сигнал может выдаваться с частотой от 4.7 Гц до 4.8 кГц.
В устройстве есть два различных цифровых фильтра. Выбор фильтра влияет на значение уровня шума, разрешающую способность при заданной частоте обновления данных на выходе, на время установления сигнала и на подавление сигнала на частотах 50 Гц/60 Гц. В системах, где данные на выходе должны обновляться непрерывно, в AD7195 реализован режим работы с нулевой задержкой. Устройство работает с питанием 5В для аналоговой части и 2.7В – 5.25В для цифровой. Потребляемый ток – 6 мА. Поставляется в 32-выводном корпусе LFCSP.
Области применения
- Весы
- Тензометрические датчики
- Измерения давления
- Измерения температуры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (6)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Инструменты проектирования
Сопутствующие компоненты
AD7195 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Описание схемы (1)
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения
AD7195 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.