Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Опция фильтра с коротким временем установления
- 8 дифференциальных /16 псевдодифференциальных входных каналов
- Шум: 11 нВ ср.кв. при 4.7 Гц (коэффициент усиления = 128)
- 15.5 битов без шума при 2.4 кГц (коэффициент усиления = 128)
- До 22 битов без шума (коэффициент усиления = 1)
- Дрейф напряжения смещения: ±5 нВ/°C
- Дрейф коэффициента усиления: ±1 ppm/°C
- Программируемый коэффициент усиления (от 1 до 128)
- Частота выходных данных: от 4.7 Гц до 4.8 кГц
- Внутренний или внешний тактовый сигнал
- Одновременное подавление помех на частотах 50 Гц/60 Гц
- 4 универсальных цифровых выхода
- Напряжение питания
- AVDD: от 3 В до 5.25 В
- DVDD: от 2.7 В до 5.25 В
- Ток: 4.65 мА
- Температурный диапазон: от −40°C до +105°C
- 28-выводный корпус TSSOP и 32-выводный корпус LFCSP
- Интерфейс
- 3-проводной последовательный интерфейс
- Совместим с интерфейсами SPI, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
- Триггер Шмитта на линии SCLK
Подробнее о продукте
AD7194 представляет собой малошумящую высокоинтегрированную систему для прецизионных измерительных систем. В основе устройства - малошумящий 24-разрядный Σ-Δ АЦП. Встроенный малошумящий усилительный каскад позволяет подавать сигналы малой амплитуды напрямую на АЦП.
Устройство может быть сконфигурировано так, чтобы иметь два истинно дифференциальных входа или же 4 псевдо дифференциальных. Встроенный секвенсор позволяет задать последовательность обработки данных с нескольких каналов, что значительно упрощает работу с устройством. Для тактирования может быть использован как встроенный 4.92 МГц генератор, так и внешний. Выходной сигнал может выдаваться с частотой от 4.7 Гц до 4.8 кГц.
Компонент имеет цифровой фильтр с очень широкими возможностями конфигурирования, включая опцию короткого времени установления. Выбор фильтра влияет на такие параметры, как частота выходных данных и время установления. Для задач, в которых требуется фиксированное время преобразования при любой конфигурации каналов, в AD7194 имеется режим нулевой задержки.
Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 3 В до 5.25 В. Он имеет потребляемый ток 4.65 мА и выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP.
Области применения
- Модули аналогового ввода ПЛК/РСУ
- Системы сбора данных
- Тензодатчики
- Измерение давления
- Измерение температуры
- Измерение расхода жидкости/газа
- Электронные весы
- Хроматография
- Медицинские и научные измерения
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Инструменты проектирования
These tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.