Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Шум: 11 нВ ср.кв. при 4.7 Гц (коэффициент усиления = 128)
  • 15.5 битов без шума при 2.4 кГц (коэффициент усиления = 128)
  • До 22 битов без шума (коэффициент усиления = 1)
  • Дрейф напряжения смещения: 5 нВ/°C
  • Дрейф коэффициента усиления: 1 ppm/°C
  • Гарантированный уровень дрейфа во времени
  • 2 дифференциальных/4 псевдодифференциальных входных канала
  • Блок управления последовательностью преобразования
  • Программируемый коэффициент усиления (от 1 до 128)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD7192 – это обладающий низким шумом, полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерительных схем. Он включает в себя 24-разрядный сигма-дельта (Σ-Δ) аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с низким шумом. Интегрированный на кристалле малошумящий усилительный каскад обеспечивает усиление слабых сигналов АЦП перед подачей на АЦП.

Компонент можно сконфигурировать для работы с двумя дифференциальными входными сигналами или четырьмя псевдодифференциальными входными сигналами. Интегрированный блок управления последовательностью преобразования позволяет включать/отключать отдельные каналы, в которых AD7192 последовательно выполняет преобразование. Его наличие упрощает обмен данными с компонентом. В качестве источника тактового сигнала АЦП может быть использован внутренний генератор частоты 4.92 МГц или внешний генератор тактового сигнала, либо кварцевый резонатор. Частота выходных данных компонента может изменяться в диапазоне от 4.7 Гц до 4.8 кГц.

Компонент имеет два варианта цифровых фильтров. Выбор фильтра влияет на уровень среднеквадратического шума/количество разрядов без шумов при запрограммированной частоте выходных данных, время установления и подавление частот 50 Гц/60 Гц. Для задач, в которых требуется фиксированное время преобразования при любой конфигурации каналов, в AD7190 имеется режим нулевой задержки.

Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 3 В до 5.25 В. Он имеет потребляемый ток 4.35 мА и выпускается в 24-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Электронные весы
  • Тензодатчики
  • Измерение давления
  • Измерение температуры
  • Хроматография
  • Модули аналогового ввода ПЛК/РСУ
  • Системы сбора данных
  • Медицинские и научные измерения

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (14)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (5)
  • Руководства пользователя (1)
  • Обучающие материалы (1)
  • Описание схемы (3)
  • Технические статьи (3)
  • Статьи по применению
    Описание схемы

    Инструменты и симуляторы

    Virtual Eval - BETA

    Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

    VirtualEval

    Модели IBIS

    Инструменты проектирования

    AD7190/AD7192 Digital Filter Models

    These tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters.

    Типовые проекты (3)

    Сопутствующие компоненты

    AD7192 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые прецизионные усилители-драйверы

    • For low noise and low power applications: ADA4051-2.
    • For higher supply voltages up to +-8V: AD8639.
    • For more precision and great temperature dirft specs: AD8539.

    Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения

    • For low noise and low power applications: ADR421.
    • For high current output applications, try the ADR431.: ADR431.

    Рекомендуемые линейные стабилизаторы

    • For powering the separate AVdd and DVdd supplies: ADP3303.

    Рекомендуемые цифровые изоляторы

    • For isolated data and power: ADUM3470.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.