Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Аппаратно конфигурируемая частота выходных данных
  • Частота выходных данных: 10 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 120 Гц
  • Аппаратно конфигурируемый усилитель с программируемым коэффициентом усиления
  • Коэффициент усиления: 1, 8, 64, 128
  • Аппаратное управление режимом пониженного потребления и сбросом
  • Шум: 15 нВ ср.кв. при 10 Гц (коэффициент усиления = 128)
  • До 21.5 битов без шума (коэффициент усиления = 1)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD7191 – это обладающий низким шумом, полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерительных схем. Он включает в себя 24-разрядный сигма-дельта (Σ-Δ) аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с низким шумом. Интегрированный на кристалле малошумящий усилительный каскад обеспечивает усиление слабых сигналов перед подачей на АЦП. Компонент имеет два дифференциальных аналоговых входа. Он также содержит температурный датчик, который может быть использован для термокомпенсации.

В целях простоты применения управление всеми параметрами AD7191 осуществляется при помощи отдельных выводов. Интегрированный на кристалле усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA) обеспечивает усиление в 1, 8, 64 или 128 раз, позволяя работать с дифференциальным сигналом полной шкалы ±5 В, ±625 мВ, ±78 мВ или ±39 мВ. Частота выходных данных может быть установлена равной 10 Гц, 50 Гц, 60 Гц или 120 Гц. При выборе частоты выходных данных 10 Гц или 50 Гц обеспечивается одновременное подавление сигналов с частотой 50 Гц и 60 Гц; при выборе частоты выходных данных 60 Гц обеспечивается только подавление сигналов с частотой 60 Гц. AD7191 может работать с внутренне генерируемым тактовым сигналом или с внешним источником тактового сигнала.

Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 3 В до 5.25 В. Он имеет потребляемый ток 4.35 мА и выпускается в 24-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Электронные весы
  • Тензодатчики
  • Измерение давления

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (5)
  • Техническое описание (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Обучающие материалы (1)
  • Описание схемы (1)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    Virtual Eval - BETA

    Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

    VirtualEval

    Инструменты проектирования

    Типовые проекты (1)

    Сопутствующие компоненты

    AD7191 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые прецизионные усилители-драйверы

    • For higher supply voltages up to +-8V: AD8639.
    • For more precision and great temperature dirft specs: AD8539.
    • For low noise and low power applications: ADA4051-2.

    Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения

    • For high current output applications, try the ADR431.: ADR431.
    • For low noise and low power applications: ADR421.

    Рекомендуемые линейные стабилизаторы

    • For powering the separate AVdd and DVdd supplies: ADP3303.

    Рекомендуемые цифровые изоляторы

    • For isolated data and power: ADUM3470.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.