Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Конфигурируемая частота выходных данных – от 5 SPS до 250 KSPS
- Короткое время установления – 20 мкс
- Частота данных при сканировании каналов 50 kSPS на канал
- Точность
- 17 разрядов без шума при 250 kSPS
- 20 разрядов без шума при 2.5 kSPS
- 22 разряда без шума при 5 SPS
- INL 2.5 ppm от полной шкалы
- Подавление частот 50 и 60 Гц на 85 дБ с временем установления 50 мс
- Конфигурируемые пользователем входные каналы
- 2 полностью дифференциальных или 4 псевдодифференциальных
- Перекрестный мультиплексор
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В (дрейф 2 ppm/°C)
- Внутренний генератор, внешний кристалл или внешний генератор тактовых сигналов
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7176-2 – это обладающий коротким временем установления, повышенной точностью и высоким разрешением мультиплексированный 24-разрядный сигма-дельта АЦП для работы с низкочастотными входными сигналами. Его входные каналы с помощью встроенного перекрестного мультиплексора могут быть сконфигурированы как два полностью дифференциальных или четыре псевдодифференциальных входа. Встроенный прецизионный источник опорного напряжения 2,5 В (с выходным опорным буфером), характеризующийся малым дрейфом 2 ppm/°C, повышает функциональность и сокращает количество внешних компонентов.
Максимальная скорость дискретизации одного канала составляет 50 тыс.выб/с(kSPS)/канал (время установления 20 мкс), в результате формируются данные, 17 бит которых полностью свободны от шумов. Диапазон выбираемых пользователем скоростей дискретизации данных составляет от 5 выб/с (SPS) до 250 тыс.выб/с (kSPS). При этом чем ниже скорость, тем выше разрешение.
AD7176-2 имеет три основных цифровых фильтра. Фильтр sinc5 + sinc1 с быстрым временем установления позволяет достичь максимальной скорости при сканировании каналов. Фильтр sinc3 позволяет добиться максимального разрешения для одноканальных, низкоскоростных устройств. При работе в средах с помехами 50 Гц и 60 Гц в AD7176-2 имеется специальный фильтр, который может быть оптимизирован для поддержания минимального времени установления или максимального подавления помех на частоте сети питания. Эти фильтры позволяют одновременно подавлять сигналы с частотой 50 Гц и 60 Гц при скорости дискретизации 27 SPS (со временем установления 36 мс).
Для каждого канала предусматривается коррекция смещения и ошибки усиления. Такая поканальная конфигурируемость распространяется на скорость дискретизации данных, используемую для каждого канала при применении фильтра sinc5 + sinc1. Управление всеми переключениями перекрестного мультиплексора осуществляется АЦП, при этом можно настроить автоматическое управление внешним мультиплексором посредством линий ввода/вывода (GPIO).
Диапазон рабочих температур составляет от -40 °C до + 105 °C. АЦП AD7176-2 доступен в 24-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Системы управления процессами: модули ПЛК и распределенных систем управления
- Оборудование для измерения температуры и давления
- Медицинские и научные многоканальные измерительные приборы
- Хроматография
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства по проектированию (2)
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
Узнайте, как приступить к работе с Mbed
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Типовые проекты (3)
Сопутствующие компоненты
AD7176-2 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
- В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 5.0 кВ ср.кв. : ADUM4401.
- В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 2.5 кВ ср.кв. : ADUM1401.
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
Рекомендуемые усилители-драйверы
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7176-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.