Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая, конфигурируемая частота обновления выходных данных: от 5 SPS до 250 kSPS
- Частота обновления данных при сканировании каналов 50 kSPS/канал (время установления 20 мкс)
- Характеристики точности
- 17,2 разрядов без шума при 250 kSPS
- 20 разрядов без шума при 2,5 kSPS
- 24 разряда без шума при 20 SPS
- INL: ±1 ppm от полной шкалы
- Подавление помех на частотах 50/60 Гц на 85 дБ при времени установления 50 мс
- Конфигурируемые пользователем входные каналы
- 2 полностью дифференциальных канала или 4 несимметричных канала
- Перекрестный мультиплексор
- Интегрированный источник опорного напряжения 2,5 В (дрейф ±2 ppm/°C)
- Буферы опорного напряжения и аналогового входного сигнала с rail-to-rail диапазоном
- Внутренний или внешний тактовый сигнал
- Источник питания: AVDD1 = 5 В, AVDD2 = IOVDD = от 2 В до 5 В
- Раздельное питание AVDD1/AVSS – ±2,5 В
- Ток АЦП: 8,4 мА
- Температурный диапазон: от −40°C до +105°C
- 3-х или 4-х проводный последовательный цифровой интерфейс (триггер Шмитта на SCLK)
- Интерфейс, совместимый с SPI, QSPI, MICROWIRE и DSP
Подробнее о продукте
AD7175-2 – это обладающий низким шумом и быстрым временем установления мультиплексированный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 2-/4-х канальным (полностью дифференциальным/несимметричным) входом для работы с узкополосными сигналами. АЦП имеет максимальную частоту сканирования каналов 50 kSPS (20 мкс) для получения полностью установившихся сигналов и частоту обновления выходных данных от 5 SPS до 250 kSPS.
В AD7175-2 интегрированы ключевые блоки аналогового и цифрового преобразования сигналов, которые пользователь может конфигурировать в индивидуальном порядке для каждого используемого аналогового входного канала. Интегрированные буферы с rail-to-rail диапазоном напряжений (размах напряжения ограничен напряжениями питания) на входах аналоговых сигналов и внешнего опорного напряжения обеспечивают высокий импеданс, упрощающий интерфейс с компонентом. Прецизионный внутренний источник опорного напряжения 2,5 В с малым дрейфом (2 ppm/°C) на запрещенной зоне и выходной буфер опорного напряжения расширяют функциональность и позволяют сократить количество необходимых внешних компонентов.
Цифровой фильтр позволяет одновременно подавлять помехи на частотах 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления выходных данных 27,27 SPS. Пользователь может переключаться между различными вариантами фильтров в зависимости от требований к каждому отдельному каналу в приложении. АЦП осуществляет автоматическое переключение выбранных каналов. Среди других функций цифровой обработки компонент имеет средства калибровки коэффициента усиления и смещения, конфигурируемые для каждого канала по отдельности.
Компонент работает с напряжением питания AVDD1, равным 5 В, или напряжениями AVDD1/AVSS, равными ±2,5 В, а также напряжениями питания AVDD2 и IOVDD в диапазоне от 2 В до 5 В. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +105°C. AD7175-2 выпускается в 24-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Управление технологическими процессами: модули ПЛК/РСУ
- Измерение температуры и давления
- Медицинские и научные многоканальные измерительные приборы
- Хроматография
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
Руководства по проектированию (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Типовые проекты (3)
Сопутствующие компоненты
AD7175-2 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
- For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
Рекомендуемые Power Solutions
Рекомендуемые внешние мультиплексоры
Рекомендуемые усилители-драйверы
Материалы по теме
Информация (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения
AD7175-2 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.