Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Конфигурируемая в широком диапазоне частота выходных данных: от 1.25 SPS до 31.25 kSPS
- Частота данных при сканировании каналов: 6.21 kSPS на канал (время установления 161
- Точность
- 17.2 разряда без шума при 31.25 kSPS
- 24 разряда без шума при 5 SPS
- INL: ±2 ppm от полной шкалы
- Подавление частот 50 и 60 Гц на 85 дБ с временем установления 50 мс
- Конфигурируемые пользователем входные каналы
- 2 полностью дифференциальных или 4 несимметричных канала
- Перекрестный мультиплексор
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В (дрейф ±2 ppm/°C)
- Rail-to-rail буферы аналогового входного сигнала и опорного напряжения
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7172-2 – это обладающий низким шумом и низкой потребляемой мощностью, интеллектуальный мультиплексированный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 2-/4-канальным (полностью дифференциальные/несимметричные сигналы) входом, который предназначен для работы с узкополосными сигналами. Он поддерживает максимальную частоту сканирования каналов (с полным установлением сигнала в пределах необходимой погрешности), равную 6.21 kSPS (161 мкс). Частота обновления выходных данных может изменяться в диапазоне от 1.25 выборок в секунду (SPS) до 31.25 тысяч выборок в секунду (kSPS).
Интегрированные в AD7172-2 ключевые блоки аналоговой и цифровой обработки сигналов позволяют пользователю конфигурировать настройки каждого используемого аналогового канала в индивидуальном порядке через SPI. Внутренние буферы с rail-to-rail входом/выходом (диапазон напряжений до напряжения питания) на аналоговых входах и входы внешнего опорного напряжения облегчают интерфейс с внешними источниками сигнала. Обладающий низким дрейфом (2 ppm/°C) прецизионный внутренний источник опорного напряжения 2.5 В на запрещенной зоне (с буфером для формирования выходного сигнала опорного напряжения) расширяет функциональные возможности и позволяет сократить количество необходимых внешних компонентов.
Цифровой фильтр способен одновременно подавлять помехи на частотах 50 Гц/60 Гц при частоте обновления выходных данных 27.27 SPS. Пользователь может переключаться между различными вариантами фильтров в зависимости от требований каждого из каналов в системе. Компонент также обеспечивает возможность независимой калибровки смещения и коэффициента усиления для каждого канала. Линии ввода/вывода общего назначения (GPIO) могут использоваться для управления внешними мульиплексорами синхронно с преобразованием в АЦП.
Гарантированный рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +105°C. AD7172-2 выпускается в 24-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Управление технологическими процессами: модули РСУ/ПЛК
- Измерение температуры и давления
- Многоканальные медицинские и научные измерения
- Хроматография
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
Руководства по проектированию (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Драйверы устройств
Поддержка работы с Mbed
Learn how to get started with Mbed
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Типовые проекты (3)
Сопутствующие компоненты
AD7172-2 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
- For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
Рекомендуемые Power Solutions
Рекомендуемые внешние мультиплексоры
Рекомендуемые усилители-драйверы
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (4)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7172-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.