Обзор
Особенности и преимущества
- Частота выходных данных: 125 Гц
- Шум: 6.9 мкВ, ср.кв.
- Отдельные выводы для сброса и управления режимом пониженного энергопотребления
- Биты состояния
- Внутренний генератор тактового сигнала
- Ток: 110 мкА
- Напряжение питания: от 2.7 В до 5.25 В
- Температурный диапазон от –40°C до +105°C
- Корпус LFCSP, 3 мм x 3 мм
Подробнее о продукте
AD7171 - это обладающая очень низкой потребляемой мощностью микросхема, которая включает в себя прецизионный 16-разрядный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и интегрированный генератор. Благодаря потребляемому току всего 110 мкА AD7171 особенно хорошо подходит для портативных продуктов или продуктов с питанием от батарей, в которых требуется очень низкое энергопотребление. AD7171 также имеет режим пониженного энергопотребления, в котором потребляемый устройством ток сокращается до 5 мкА, что позволяет продлить срок службы батарей.
Чтобы упростить применение, управление всеми функциональными возможностями AD7171 осуществляется при помощи отдельных выводов. При каждом чтении данных к 16-разрядному результату преобразования добавляются 8 битов состояния, которые могут быть использованы для проверки достоверности пересылки данных через последовательный интерфейс.
Частота выходных данных AD7171 составляет 125 Гц, а время установления - 24 мс. AD7171 имеет один дифференциальный вход, а его коэффициент усиления равен 1. Это свойство может быть полезно, когда для удовлетворения требований конкретной системы к фильтрации или усилению пользователю необходимо использовать внешний усилитель.
AD7171 работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Компонент выпускается в 10-выводном корпусе LFCSP.
AD7170 является 12-разрядной версией компонента AD7171. Он обладает тем же набором функций и совместим по выводам с AD7171.
Области применения
- Весы
- Измерение давления
- Управление промышленными процессами
- Портативные контрольно-измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Типовые проекты (2)
Сопутствующие компоненты
AD7171 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые прецизионный источник опорного напряжения (2.5 В)
- For lowest noise and higher accuracy: ADR421, ADR431.
- For low noise, low cost, low power: ADR381, ADR391.
Рекомендуемые прецизионный источник опорного напряжения (5 В)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD7171 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.