Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкое энергопотребление
- 2.7 В - 3.6 В, 70 мкА
- Время отклика: 10 мс
- Адаптивная компенсация влияния окружающей среды
- 1 входной канал емкостного датчика
- Емкость датчика (CSENS) от 0 до 13 пФ
- Чувствительность до 1 фФ
- Испытан на соответствие требованиям ЭМС
- 2 режима работы
- Автономный с фиксированными настройками
- Подключение к микроконтроллеру с пользовательскими настройками
- Выходной флаг близости объекта
- Двухпроводной последовательный интерфейс (совместимый с I2C)
- Рабочая температура от −40°C до +85°C
- 10-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
AD7151 – это полнофункциональное решение для обработки сигнала емкостных датчиков близости на основе преобразователя с крайне низким энергопотреблением и коротким временем отклика. AD7150 представляет собой двухканальную альтернативу AD7151.
AD7151 основан на технологии преобразователей емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC) компании Analog Devices, Inc., которая сочетает в себе такие важные для интерфейса с реальными датчиками свойства, как высокая чувствительность по входу и высокая устойчивость к паразитной емкости на землю и току утечки.
Интегрированный алгоритм адаптивной установки порога компенсирует любые отклонения емкости датчика, возникающие вследствие воздействия факторов окружающей среды (например, влажности и температуры) или изменения свойств диэлектрического материала во времени.
По умолчанию AD7151 работает в автономном режиме, используя фиксированные настройки, которые загружаются при включении питания, и сигнализирует о близости объекта при помощи цифрового выходного сигнала. AD7151 также поддерживает подключение к микроконтроллеру, при котором внутренние регистры программируются, а данные и информация состояния считываются пользователем через последовательный интерфейс.
AD7151 работает от напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Датчики близости
- Бесконтактное включение/выключение
- Детектирование положения
- Детектирование уровня
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.