Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкое энергопотребление
    • 2.7 В - 3.6 В, 100 мкА
  • Время отклика: 10 мс
  • Адаптивная компенсация влияния окружающей среды
  • 2 независимых входных канала емкостных датчиков
    • Емкость датчика (CSENS) от 0 до 13 пФ
    • Чувствительность до 1 фФ
  • Испытан на соответствие требованиям ЭМС
  • 2 режима работы
    • Автономный с фиксированными настройками
    • Подключение к микроконтроллеру с пользовательскими настройками
  • 2 выходных флага близости объекта
  • Двухпроводной последовательный интерфейс (совместимый с I2C)
  • Рабочая температура от −40°C до +85°C
  • 10-выводный корпус MSOP

Подробнее о продукте

AD7150 – это полнофункциональное решение для обработки сигнала емкостных датчиков близости на основе преобразователя с крайне низким энергопотреблением и коротким временем отклика. AD7151 представляет собой одноканальную альтернативу AD7150 с меньшим энергопотреблением.

AD7150 основан на технологии преобразователей емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC) компании Analog Devices, Inc., которая сочетает в себе такие важные для интерфейса с реальными датчиками свойства, как высокая чувствительность по входу и высокая устойчивость к паразитной емкости на землю и току утечки. Интегрированный алгоритм адаптивной установки порога компенсирует любые отклонения емкости датчика, возникающие вследствие воздействия факторов окружающей среды (например, влажности и температуры) или изменения свойств диэлектрического материала во времени.

По умолчанию AD7150 работает в автономном режиме, используя фиксированные настройки, которые загружаются при включении питания, и сигнализирует о близости объекта при помощи двух цифровых выходных сигналов. AD7150 также поддерживает подключение к микроконтроллеру, при котором внутренние регистры программируются, а данные и информация состояния считываются пользователем через последовательный интерфейс.

AD7150 работает от напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Датчики близости
  • Бесконтактное включение/выключение
  • Детектирование положения
  • Детектирование уровня

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.