Обзор

Особенности и преимущества

  • Программируемый преобразователь емкости в цифровой код – Дополнительную информацию см. в техническом описании
  • Интегрированная логика автоматической калибровки
    Автоматическая компенсация изменения условий окружающей среды
    Автоматический адаптивный порог и уровни чувствительности
  • Структура регистров совместима с AD714x
  • Интегрированная оперативная память для хранения калибровочных данных
  • SPI-совместимый последовательный интерфейс (AD7147A)
  • I2C- совместимый последовательный интерфейс (AD7147A-1)
  • Отдельное напряжение VDRIVE для последовательного интерфейса
  • Корпус LFCSP с 25 шариковыми контактами, 2.3 мм × 2.1 мм
  • Малая задержка реакции на касание

Подробнее о продукте

Контроллер AD7147A CapTouch™ предназначен для совместного использования с емкостными датчиками, реализующими такие функции, как кнопки, полосы и колеса прокрутки. Для работы датчиков достаточно всего одного слоя печатной платы, что позволяет создавать с их помощью очень тонкие устройства.

AD7147A представляет собой интегрированный преобразователь емкости в цифровой код (CDC) с внутренней калибровкой для компенсации влияния окружающей среды. Компонент имеет 13 входных каналов, подключаемых через коммутационную матрицу к 16-разрядному сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователю с быстродействием 250 кГц. Преобразователь способен измерять изменения емкости внешних датчиков и использует полученную информацию для регистрации касания датчика. Программируемые регистры дают пользователю полный контроль над конфигурацией преобразователя.

При использовании данного компонента для работы с датчиками, обладающими высоким разрешением, не требуется написания сложных программ хост-процессора.

AD7147A предназначен для работы с одноэлектродными (заземленными) емкостными датчиками и имеет выход активного экрана для минимизации наводки шума на датчик.

AD7147A содержит интегрированную логику калибровки для учета изменений условий окружающей среды. Процедура калибровки производится автоматически в интервалы времени, когда пользователь не касается датчика. Она позволяет исключить ложные срабатывания или незарегистрированные касания внешних датчиков из-за изменяющихся условий окружающей среды..

AD7147A имеет SPI-совместимый последовательный интерфейс, а AD7147A-1 - I2C®-совместимый последовательный интерфейс. Оба компонента имеют выход прерывания и линию GPIO. Вывод VDRIVE позволяет задавать отдельный уровень напряжения для последовательного интерфейса независимо от VCC.

AD7147A выпускается в корпусе WLCSP с 25 шариковыми контактами, имеющем габариты 2.3 мм × 2.1 мм, и работает от напряжения питания в диапазоне от 2.6 В до 3.6 В. Типичный потребляемый в режиме малой мощности рабочий ток при подключении 13 датчиков равен 28.96 мкА.

Области применения

  • Сотовые телефоны
  • Персональные музыкальные и мультимедийные плееры
  • Интеллектуальные портативные устройства
  • Телевизоры, аудио/видео техника и пульты дистанционного управления
  • Игровые консоли
  • Цифровые фотокамеры

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь