Обзор

Особенности и преимущества

  • Программируемый преобразователь емкости в цифровой код
    • Разрешение – доли фФ
    • 13 входных каналов емкостных датчиков
    • Время обновления 9 мс (все 13 входов)
    • Не требует внешних RC цепей регулировки
  • Автоматическое управление последовательностью преобразования
  • Интегрированная логика автоматической калибровки
    • Автоматическая компенсация изменения условий окружающей среды
    • Автоматический адаптивный порог и уровни чувствительности
  • Структура регистров совместима с AD7142
  • Интегрированная оперативная память для хранения калибровочных данных
  • SPI-совместимый последовательный интерфейс (AD7147)
  • I2C-совместимый последовательный интерфейс (AD7147-1)
  • Отдельное напряжение VDRIVE для последовательного интерфейса
  • Выход прерывания и линия ввода/вывода общего назначения (GPIO)
  • 24-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

Контроллер AD7147 CapTouch™ предназначен для совместного использования с емкостными датчиками, реализующими такие функции, как кнопки, полосы и колеса прокрутки. Для работы датчиков достаточно всего одного слоя печатной платы, что позволяет создавать с их помощью очень тонкие устройства.

AD7147 представляет собой интегрированный преобразователь емкости в цифровой код (CDC) с внутренней калибровкой для компенсации влияния окружающей среды. Компонент имеет 13 входных каналов, подключаемых через коммутационную матрицу к 16-разрядному сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователю с быстродействием 250 кГц. Преобразователь способен измерять изменения емкости внешних датчиков и использует полученную информацию для регистрации касания датчика. Программируемые регистры дают пользователю полный контроль над конфигурацией преобразователя.

При использовании данного компонента для работы с датчиками, обладающими высоким разрешением, не требуется написания сложных программ хост-процессора.

AD7147 предназначен для работы с одноэлектродными (заземленными) емкостными датчиками и имеет выход активного экрана для минимизации наводки шума на датчик.

AD7147 содержит интегрированную логику калибровки для учета изменений условий окружающей среды. Процедура калибровки производится автоматически в интервалы времени, когда пользователь не касается датчика. Она позволяет исключить ложные срабатывания или незарегистрированные касания внешних датчиков из-за изменяющихся условий окружающей среды.

AD7147 имеет SPI-совместимый последовательный интерфейс, а AD7147-1 - I2C®-совместимый последовательный интерфейс. Оба компонента имеют выход прерывания и линию GPIO. Вывод VDRIVE позволяет задавать отдельный уровень напряжения для последовательного интерфейса независимо от VCC.

AD7147 выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, и работает от напряжения питания в диапазоне от 2.6 В до 3.6 В. Типичный потребляемый в режиме низкой мощности рабочий ток при подключении 13 датчиков равен 26 мкА.

Области применения

  • Сотовые телефоны
  • Персональные музыкальные и мультимедийные плееры
  • Интеллектуальные портативные устройства
  • Телевизоры, аудио/видео техника и пульты дистанционного управления
  • Игровые консоли
  • Цифровые фотокамеры

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (13)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (3)
  • Особенности продукта (1)
  • Технические статьи (6)
  • Вебкасты (1)
  • Редко задаваемые вопросы (1)
  • Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.