Обзор
Особенности и преимущества
- Программируемый преобразователь емкости в цифровой код
- Частота обновления 25 мс (при максимальной длине последовательности)
- Разрешение менее 1 фФ
- 8 входных каналов емкостных датчиков
- Не требует внешних RC цепей регулировки
- Автоматическое управление последовательностью преобразования
- Интегрированная логика автоматической калибровки
- Автоматическая компенсация изменения условий окружающей среды
- Автоматический адаптивный порог и уровни чувствительности
- Интегрированная оперативная память для хранения калибровочных данных
- I2C®-совместимый последовательный интерфейс
- Отдельное напряжение VDRIVE для последовательного интерфейса
- Выход прерывания для управляющего контроллера
- 16-выводный корпус LFCSP-VQ, 4 мм x 4 мм
- Напряжение питания от 2.6 В до 3.6 В
- Малый рабочий ток
- Режим полной мощности менее 1 мА
- Режим низкой мощности: 50 мкА
Подробнее о продукте
AD7143 – это интегрированный преобразователь емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converters, CDC) с внутренней калибровкой, учитывающей влияние окружающей среды, который предназначен для систем, требующих альтернативного метода ввода информации пользователем. Он может работать с внешними емкостными датчиками, реализующими такие функции, как кнопки, полосы или колеса прокрутки.
Компонент имеет 8 входных каналов, подключаемых через коммутационную матрицу к 16-разрядному сигма-дельта (∑-Δ) преобразователю емкости в цифровой код с быстродействием 250 кГц. Преобразователь способен измерять изменения емкости внешних датчиков и использует эту информацию для регистрации касания датчика. Внешние датчики могут быть упорядочены в виде последовательности кнопок, полосы или колеса прокрутки, а также комбинации датчиков разного типа. Программируемые регистры дают пользователю полный контроль над конфигурацией преобразователя и позволяют минимизировать объем программного обеспечения, необходимого в управляющем процессоре для работы с датчиками, обладающими повышенным разрешением.
AD7143 содержит интегрированную логику калибровки для учета изменений условий окружающей среды. Процедура калибровки производится автоматически в интервалы времени, когда пользователь не касается датчика. Она позволяет исключить ложные срабатывания или незарегистрированные касания внешних датчиков из-за изменяющихся условий окружающей среды.
AD7143 имеет совместимый с I2C последовательный интерфейс и отдельный вывод VDRIVE для напряжения питания интерфейса, которое может иметь диапазон от 1.65 В до 3.6 В.
AD7143 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP-VQ, имеющем габариты 4 мм x 4 мм, и работает от напряжения питания в диапазоне от 2.6 В до 3.6 В. Рабочее потребление тока составляет менее 1 мА, и сокращается до 50 мкА в режиме малой мощности (интервал преобразования 400 мс).
Области применения
- Персональные музыкальные и мультимедийные плееры
- Сотовые телефоны
- Цифровые фотокамеры
- Интеллектуальные портативные устройства
- Телевизоры, аудио/видео техника и пульты дистанционного управления
- Игровые консоли
Data Sheet, Rev. 0, 1/07
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (8)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7143 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.