Обзор
Особенности и преимущества
- Программируемый преобразователь емкости в цифровой код
- Частота обновления 36 мс (при максимальной длине последовательности)
- Разрешение менее 1 фФ
- 14 входных каналов емкостных датчиков
- Не требует внешних RC цепей регулировки
- Автоматическое управление последовательностью преобразования
- Интегрированная логика автоматической калибровки
- Автоматическая компенсация изменения условий окружающей среды
- Автоматический адаптивный порог и уровни чувствительности
- Интегрированная оперативная память для хранения калибровочных данных
- SPI®-совместимый последовательный интерфейс(AD7142)
- I2C®-совместимый последовательный интерфейс(AD7142-1)
- Отдельное напряжение VDRIVE для последовательного интерфейса
- Выход прерывания и линия GPIO
- 32-выводный корпус LFCSP_VQ, 5 мм x 5 мм
- Напряжение питания от 2.6 В до 3.6 В
- Малый рабочий ток
- Режим полной мощности менее 1 мА
- Режим низкой мощности: 50 мкА
Подробнее о продукте
AD7142 и AD7142-1 – это интегрированные преобразователи емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converters, CDC) с внутренней калибровкой, учитывающей влияние окружающей среды, которые предназначены для систем, требующих альтернативного метода ввода информации пользователем. Они могут работать с внешними емкостными датчиками, реализующими такие функции, как кнопки, полосы или колеса прокрутки.
Компоненты имеют 14 входных каналов, подключаемых через коммутационную матрицу к 16-разрядному сигма-дельта (∑-Δ) преобразователю емкости в цифровой код с быстродействием 250 кГц. Преобразователь способен измерять изменения емкости внешних датчиков и использует эту информацию для регистрации касания датчика. Внешние датчики могут быть упорядочены в виде последовательности кнопок, полосы или колеса прокрутки, а также комбинации датчиков разного типа. Программируемые регистры дают пользователю полный контроль над конфигурацией преобразователя и позволяют минимизировать объем программного обеспечения, необходимого в управляющем процессоре для работы с датчиками, обладающими повышенным разрешением.
AD7142 и AD7142-1 содержат интегрированную логику калибровки для учета изменений условий окружающей среды. Процедура калибровки производится автоматически в интервалы времени, когда пользователь не касается датчика. Она позволяет исключить ложные срабатывания или пропуски касаний внешних датчиков из-за изменяющихся условий окружающей среды.
AD7142 имеет совместимый с SPI последовательный интерфейс, а AD7142-1 – совместимый с I2C последовательный интерфейс. Оба компонента имеют выход прерывания, а также линию ввода/вывода общего назначения (GPIO).
AD7142 и AD7142-1 выпускаются в 32-выводном корпусе LFCSP_VQ, имеющем габариты 5 мм × 5 мм, и работают от напряжения питания в диапазоне от 2.6 В до 3.6 В. Рабочее потребление тока составляет менее 1 мА, и сокращается до 50 мкА в режиме малой мощности (интервал преобразования 400 мс).
Области применения
- Персональные музыкальные и мультимедийные плееры
- Сотовые телефоны
- Цифровые фотокамеры
- Интеллектуальные портативные устройства
- Телевизоры, аудио/видео техника и пульты дистанционного управления
- Игровые консоли
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (8)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7142 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.