Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Напряжение смещения: 1.5 мВ, макс.
- Дрейф: 8 мкВ/°C, тип.
- Коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС: 150 В/мВ, мин.
- Шум: размах 2 мкВ, тип. в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
- Характеристики полностью отвечают требованиям 14-разрядных систем
- Одноканальная версия: AD711
- Двухканальная версия: AD712
- Выпускается в 16-выводном корпусе SOIC, 14-выводном корпусе P-DIP и 14-выводном герметичном корпусе Cerdip
- ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Время установления до ±0.01%: 1 мкс при ступенчатом изменении напряжения на 10 В
- Скорость нарастания: 20 В/мкс
- Полные гармонические искажения (THD): 0.0003%
- Ширина полосы при единичном усилении: 4 МГц
Подробнее о продукте
AD713 – это четырехканальный операционный усилитель (ОУ), который состоит из четырех ОУ AD711, изготавливаемых по технологии BiFET (комбинация биполярных и полевых транзисторов). Эти прецизионные монолитные ОУ обеспечивают превосходные статические характеристики, а также короткое время установления, высокую скорость нарастания и широкую полосу. Кроме того, AD713 поддерживает близкое согласование статических и динамических характеристик в отдельных каналах, поскольку усилители изготавливаются на одном монолитном кристалле. Благодаря однополюсному частотному отклику AD713 обладает коротким временем установления: 1 мкс в пределах погрешности 0.01%. Эта особенность в совокупности с высокими статическими характеристиками позволяет применять AD713 в качестве буферного усилителя для 12- или 14-разрядных ЦАП и АЦП. Компонент также является прекрасным выбором для применения в активных фильтрах в составе 12-, 14- и 16-разрядных систем сбора данных. Низкий уровень полных гармонических искажений (THD = 0.0003%) и очень хорошее согласование динамических характеристик делают AD713 идеальным усилителем для многих схем звуковых частот с высокими требованиями к качеству сигнала. AD713 имеет внутреннюю схему компенсации, обеспечивающую стабильную работу при единичном коэффициенте усиления.
AD713J работает в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до 70°C. AD713A работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
AD713 SPICE Macro Models
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.