Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Время установления до ±0.01%: 1.0 мкс
- Скорость нарастания: 16 В/мкс, мин. (AD711J)
- Ширина полосы при единичном усилении: 3 МГц, мин. (AD711J)
- Улучшенный аналог LF411 и TL081
- СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС: 200 В/мВ, мин. (AD711K)
- Выпускается в пластиковом Mini-DIP, пластиковом SOIC, герметичном керамическом DIP (Cerdip) и герметичном металлическом корпусах
Подробнее о продукте
AD711 – это быстродействующий, прецизионный, монолитный операционный усилитель (ОУ), обеспечивающий высокую производительность при очень скромной цене. Он имеет очень малые напряжение смещения и дрейф напряжения смещения, которые достигаются при помощи лазерной подгонки на пластине. Эти достоинства позволяют использовать данный компонент для модернизации существующих проектов, в которых применяются усилители на основе технологии BiFET (комбинация биполярных и полевых транзисторов) предыдущих поколений, а также, во многих случаях, усилители на биполярных транзисторах.
Благодаря превосходным статическим и динамическим характеристикам этот ОУ подходит для применения в активных фильтрах. Скорость нарастания 16 В/мкс и время установления в пределах погрешности ±0.01%, равное 1 мкс, делают AD711 идеальным выбором для использования в качестве буфера для 12-разрядных цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, а также быстродействующего интегратора. Обеспечиваемое компонентом время установления не имеет аналогов среди интегральных схем усилителей сопоставимого уровня.
Комбинация превосходных шумовых показателей и низкого входного тока позволяют применять AD711 для предварительного усиления сигналов фотодиодов. Коэффициент ослабления синфазного сигнала и коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи составляют 88 дБ и 400 В/мВ, соответственно, что позволяет поддерживать погрешность, удовлетворяющую требованиям 12-разрядных систем, даже в схемах быстродействующих буферов с единичным коэффициентом усиления.
AD711 имеет стандартное для операционных усилителей расположение выводов и выпускается в семи версиях с различными градациями производительности. AD711J и AD711K работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. AD711A работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
AD711 выпускается в 8-выводных пластиковом mini-DIP, SOIC и керамическом DIP (cerdip) корпусах.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
AD711 SPICE Macro Models
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD711 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.