Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая скорость преобразования: 1 MSPS
  • Гарантированный диапазон VDD от 2.7 В до 5.25 В
  • Напряжение питания логического интерфейса VDRIVE от 1.65 В до 5.25 В
  • INL = ±1 LSB, макс.
  • Диапазон аналоговых входных сигналов от 0 В до VREF
  • Крайне низкое энергопотребление
    • 349 мкА, тип. при 3 В и 1 MSPS
    • 264 нА, тип. при 3 В режиме пониженного энергопотребления
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В, дрейф ±4.5 ppm/°C, тип.
  • Широкая полоса входного каскада
  • Гибкое управление энергопотреблением/скоростью преобразования
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс:
    • совместим с SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP
  • Индикатор занятости
  • 10-выводные корпуса LFCSP (3 мм × 2 мм) и MSOP
  • Температурный диапазон: от -40°C до +125°C

Подробнее о продукте

AD7091R - это 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения, обладающий крайне низким энергопотреблением (типичный потребляемый ток 349 мкА при 3 В и 1 MSPS) и высокой скоростью преобразования (1 MSPS при частоте SCLK 50 МГц). Для поддержания столь низкой потребляемой мощности при высоком быстродействии в AD7091R применяются продвинутые схемотехнические решения и технологии. Компонент также содержит интегрированный прецизионный источник опорного напряжения 2.5 В.

Компонент работает от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и содержит широкополосный следящий-запоминающий усилитель, способный работать с частотами входных сигналов более 7 МГц. AD7091R имеет интегрированный генератор тактового сигнала преобразования и высокоскоростной последовательный интерфейс. Управление процессом преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CONVST и внутреннего генератора.

Ключевые особенности продукта

  1. Самая низкая потребляемая мощность среди доступных 12-разрядных АЦП последовательного приближения.
  2. Интегрированный, прецизионный источник опорного напряжения 2.5 В.
  3. Высокая скорость преобразования при ультрамалом энергопотреблении.
  4. Гибкие возможности управления энергопотреблением/скоростью преобразования.Средняя мощность линейно изменяется в зависимости от скорости преобразования. Режим пониженного энергопотребления позволяет сократить потребляемую мощность при однократных преобразованиях и преобразованиях с большими промежутками во времени.
  5. Однополярное питание и отдельный вывод VDRIVE. AD7091R работает с однополярным питанием от 2.7 В до 5.25 В. Вывод VDRIVE обеспечивает независимое напряжение питания для подключения последовательного интерфейса к процессорам с питанием от 1.8 В до 3.3 В.

Области применения

  • Устройства с питанием от батарей
  • Портативные измерители
  • Медицинские приборы
  • Мобильная связь
  • Системы измерения и управления
  • Системы сбора данных
  • Оптические датчики
  • Системы для диагностики и контроля
  • Аккумулирование энергии

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (25)
  • Решения сторонних производителей (1)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (5)
  • Руководства пользователя (1)
  • Руководства по проектированию (1)
  • Обучающие материалы (3)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Описание схемы (7)
  • Технические статьи (4)
  • Пресс-релизы (1)
  • Статьи по применению
    Описание схемы

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    Типовые проекты (8)

    Сопутствующие компоненты

    AD7091R Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые усилители-драйверы

    Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.