Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкое энергопотребление
    • Гибкое управление энергопотреблением/скоростью преобразования
    • Программируемый блок управления последовательностью преобразования ALERT
  • Высокое быстродействие
    • Скорость преобразования: 1 MSPS без задержек
    • SNR: 70 дБ тип. на 10 кГц
    • THD: −80 дБ тип. на 10 кГц
    • INL: ±0.7 LSB тип., ±1.0 LSB макс.
  • Малая занимаемая площадь
    • Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В, дрейф 5 ppm/°C, тип.
    • Выводы MUXOUT/ADCIN для подключения буферного усилителя
    • Возможность объединения нескольких компонентов в цепочку с последовательным опросом
    • 16-выводные, 20- выводные и 24- выводные 4 мм × 4 мм корпуса LFCSP
    • 16- выводные, 20- выводные и 24- выводные корпуса TSSOP
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 – это семейство обладающих крайне низкой потребляемой мощностью 12-разрядных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) последовательного приближения в двумя, четырьмя и восемью аналоговым входными каналами, соответственно. Компоненты питаются от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и могут выполнять дискретизацию с частотой до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Они содержат широкополосный следящий-запоминающий усилитель, который поддерживает работу с частотой входных сигналов более 1.5 МГц. В AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 также интегрированы генератор тактового сигнала преобразования, прецизионный источник опорного напряжения 2.5 В и высокоскоростной последовательный интерфейс.

Компоненты семейства AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 имеют до восьми несимметричных аналоговых входных каналов и программируемый блок управления последовательностью преобразования.

Интегрированный в AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 интерфейс последовательного порта SPI позволяет считывать данные после преобразования, поддерживая скорость преобразования 1 MSPS. Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи вывода CONVST.

Для достижения крайне низкой рассеиваемой мощности при высокой скорости преобразования в AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 применяются продвинутые схемотехнические решения. Компоненты также имеют гибкие возможности управления энергопотреблением. Интегрированный регистр конфигурации позволяет пользователю управлять различными настройками рабочего режима, включая настройки энергопотребления, формирование сигнала тревоги и индикатора занятости, настройки последовательности преобразования и управление линиями вывода общего назначения (GPO). Выводы MUXOUT и ADCIN могут использоваться для подключения внешних схем аналогового преобразования сигнала перед его подачей на АЦП.

Области применения

  • Системы с питанием от батарей
  • КПК
  • Медицинские измерительные приборы
  • Мобильная связь
  • Измерительные системы и системы управления
  • Системы сбора данных
  • Оптические датчики
  • Функции диагностики/контроля

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Сопутствующие компоненты

AD7091R-8 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.