Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкое энергопотребление
- Гибкое управление энергопотреблением/скоростью преобразования
- Программируемый блок управления последовательностью преобразования ALERT
- Высокое быстродействие
- Скорость преобразования: 1 MSPS без задержек
- SNR: 70 дБ тип. на 10 кГц
- THD: −80 дБ тип. на 10 кГц
- INL: ±0.7 LSB тип., ±1.0 LSB макс.
- Малая занимаемая площадь
- Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В, дрейф 5 ppm/°C, тип.
- Выводы MUXOUT/ADCIN для подключения буферного усилителя
- Возможность объединения нескольких компонентов в цепочку с последовательным опросом
- 16-выводные, 20- выводные и 24- выводные 4 мм × 4 мм корпуса LFCSP
- 16- выводные, 20- выводные и 24- выводные корпуса TSSOP
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 – это семейство обладающих крайне низкой потребляемой мощностью 12-разрядных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) последовательного приближения в двумя, четырьмя и восемью аналоговым входными каналами, соответственно. Компоненты питаются от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и могут выполнять дискретизацию с частотой до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Они содержат широкополосный следящий-запоминающий усилитель, который поддерживает работу с частотой входных сигналов более 1.5 МГц. В AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 также интегрированы генератор тактового сигнала преобразования, прецизионный источник опорного напряжения 2.5 В и высокоскоростной последовательный интерфейс.
Компоненты семейства AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 имеют до восьми несимметричных аналоговых входных каналов и программируемый блок управления последовательностью преобразования.
Интегрированный в AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 интерфейс последовательного порта SPI позволяет считывать данные после преобразования, поддерживая скорость преобразования 1 MSPS. Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи вывода CONVST.
Для достижения крайне низкой рассеиваемой мощности при высокой скорости преобразования в AD7091R-2/AD7091R-4/AD7091R-8 применяются продвинутые схемотехнические решения. Компоненты также имеют гибкие возможности управления энергопотреблением. Интегрированный регистр конфигурации позволяет пользователю управлять различными настройками рабочего режима, включая настройки энергопотребления, формирование сигнала тревоги и индикатора занятости, настройки последовательности преобразования и управление линиями вывода общего назначения (GPO). Выводы MUXOUT и ADCIN могут использоваться для подключения внешних схем аналогового преобразования сигнала перед его подачей на АЦП.
Области применения
- Системы с питанием от батарей
- КПК
- Медицинские измерительные приборы
- Мобильная связь
- Измерительные системы и системы управления
- Системы сбора данных
- Оптические датчики
- Функции диагностики/контроля
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD7091R-4 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low frequency and low bias current: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For high frequency, low noise, low distortion: ADA4899-1, ADA4897-1, AD8021.
- For precision, low power, rail-to-rail output: ADA4841-1, ADA4896-2, AD8031.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7091R-4 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.