Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая скорость преобразования: 1 MSPS
- Гарантированный диапазон VDD от 2.09 В до 5.25 В
- INL = ±1 LSB, макс.
- Диапазон аналоговых входных сигналов от 0 В до VDD
- Крайне низкое энергопотребление
- 367 мкА, тип. при 3 В и 1 MSPS
- 324 нА, тип. при 3 В режиме пониженного энергопотребления
- Опорное напряжение формируется из VDD
- Гибкое управление энергопотреблением/скоростью преобразования
- Высокоскоростной последовательный интерфейс совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Индикатор занятости
- Режим пониженного энергопотребления
- 8-выводный корпус LFCSP, 2 мм × 2 мм
- Температурный диапазон: от -40°C до +125°C
Подробнее о продукте
AD7091 - это 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения (successive approximation register, SAR), который обладает крайне низким энергопотреблением (типичный потребляемый ток 367 мкА при 3 В и 1 MSPS), поддерживая при этом высокую скорость преобразования (1 MSPS при частоте SCLK 50 МГц). AD7091 работает от одного напряжения питания в диапазоне от 2.09 В до 5.25 В. Компонент также имеет внутреннюю схему формирования тактового сигнала преобразования и высокоскоростной последовательный интерфейс.
Процесс преобразования и сбора данных происходит под управлением сигнала CONVST и внутреннего генератора. Последовательный интерфейс AD7091 позволяет считывать результаты преобразования при частоте дискретизации до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Для достижения очень низкой потребляемой мощности при высоких скоростях преобразования при проектировании AD7091 использовались продвинутые схемотехнические решения и технологические процессы.
Опорное напряжение формируется внутренней цепью из напряжения питания VDD. Это позволяет получить максимально широкий динамический диапазон сигнала на входе АЦП: от 0 В до VDD.
Ключевые особенности продукта
- Наименьшая потребляемая мощность среди доступных 12-разрядных АЦП последовательного приближения.
- Высокая скорость преобразования при крайне низкой потребляемой мощности.
- Гибкие возможности управления энергопотреблением/скоростью преобразования. Средняя потребляемая мощность линейно изменяется в зависимости от пропускной способности. Режим пониженного энергопотребления позволяет сократить потребляемую мощность в интервалы времени, когда компонент не осуществляет преобразование.
- Опорное напряжение формируется из напряжения питания.
- Работает с однополярным питанием.
Области применения
- Системы с питанием от батарей
- Портативные измерители
- Медицинские измерительные приборы
- Мобильная связь
- Измерительные приборы и системы управления
- Системы сбора данных
- Оптические датчики
- Функции контроля/диагностики
- Сбор показаний счетчиков электроэнергии
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства по проектированию (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD7091 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low frequency and low bias current: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For high frequency, low noise, low distortion: ADA4899-1, ADA4897-1, AD8021.
- For precision, low power, rail-to-rail output: ADA4841-1, ADA4896-2, AD8031.
Рекомендуемые External References for Vdd
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.