Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокие статические характеристики
  • Напряжение смещения 100 мкВ, макс.
  • Дрейф смещения 1.5 мкВ/°C, макс
  • Входной ток смещения 200 пА, макс.
  • Размах шума напряжения 0.5 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
  • Потребляемый ток 750 мкА
  • Выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе Mini-DIP и корпусе для поверхностного монтажа (SOIC)
  • Выпускается в ленте на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A
  • Четырехканальная версия: AD704

Подробнее о продукте

AD706 – это двухканальный, малопотребляющий операционный усилитель (ОУ) на биполярных транзисторах, который обладает малым входным током смещения, характерным для усилителей на основе технологии BiFET (комбинация биполярных и полевых транзисторов), но при этом имеющий значительно меньший температурный дрейф IB. Во входном каскаде компонента применяются супербета биполярные транзисторы, за счет чего входной ток смещения поддерживается на уровне пикоампер (аналогично усилителям с входным каскадом на полевых транзисторах при комнатной температуре), а увеличение тока смещения за счет температуры составляет, как правило, всего 5× при 125°C (в отличие от усилителей на основе технологии BiFET, у которых IB удваивается при каждом увеличении температуры на 10°C, что дает увеличение в 1000 раз при 125°C). Кроме того, AD706 обладает напряжением смещения на уровне микровольт и малым шумом, характерным для прецизионных усилителей с входным каскадом на биполярных транзисторах.

Поскольку входной ток смещения AD706 составляет всего 1/20 от аналогичного показателя OP07, при работе с AD706 не требуется часто используемый "балансирующий" резистор. Более того, шум тока компонента в пять раз ниже по сравнению с OP07, что позволяет применять AD706 при гораздо большем импедансе источника. Благодаря уменьшению потребляемого тока в 6 раз (на канал) по сравнению с OP07 данный компонент в большей степени подходит для современных печатных плат с большой плотностью компоновки.

AD706 является превосходным выбором для построения активных фильтров нижних частот в 12- и 14-разрядных систем сбора данных, прецизионных измерительных приборов и высококачественных интеграторов. Внутренняя схема компенсации AD706 обеспечивает стабильность при единичном коэффициенте усиления. Компонент выпускается в пяти версиях с разными градациями показателей. AD706J и AD706K работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. AD706A и AD706B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

AD706 выпускается в 8-выводныхкорпусах трех типов: пластиковом mini-DIP, герметичном cerdip и корпусе для поверхностного монтажа (SOIC). Также доступна версия "J" в бескорпусном исполнении.

Ключевые особенности продукта

  1. AD706 – это двухканальный, малопотребляющий операционный усилитель (ОУ) на биполярных транзисторах, который обладает малым входным током смещения, характерным для усилителей на основе технологии BiFET, но при этом имеющий значительно меньший температурный дрейф IB. Может быть применен в схемах с использованием двухканальных ОУ, таких как LT1024.
  2. AD706 обеспечивает одновременно малый дрейф при высоких статических характеристиках.
  3. AD706 может применяться в задачах, для которых мог бы подойти усилитель со стабилизацией прерыванием, но неприемлем его уровень шума.

Области применения

  • Активные фильтры низких частот
  • Прецизионные измерительные приборы
  • Прецизионные интеграторы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.