Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокие статические характеристики
- Напряжение смещения 150 мкВ, макс.
- Дрейф напряжения смещения 1.5 мкВ/°C, макс.
- Входной ток смещения 270 пА, макс.
- Дрейф IB 0.3 пА/°C, тип.
- Малый шум: размах 0.5 мкВ, тип. в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
- Низкое энергопотребление: максимальный потребляемый ток 600 мкА на канал
- Двухканальная версия: AD706
Подробнее о продукте
AD704 – это четырехканальный, малопотребляющий операционный усилитель (ОУ) на биполярных транзисторах, который обладает малым входным током смещения, характерным для усилителей на основе технологии BiFET (комбинация биполярных и полевых транзисторов), но при этом имеющий значительно меньший температурный дрейф IB. Во входном каскаде компонента применяются супербета биполярные транзисторы, за счет чего входной ток смещения поддерживается на уровне пикоампер (аналогично усилителям с входным каскадом на полевых транзисторах при комнатной температуре), а увеличение тока смещения за счет температуры составляет, как правило, всего 5× при 125°C (в отличие от усилителей на основе технологии BiFET, у которых IB удваивается при каждом увеличении температуры на 10°C, что дает увеличение в 1000 раз при 125°C). Кроме того, AD704 обладает напряжением смещения постоянной составляющей 150 мкВ и малым шумом, характерным для прецизионных усилителей с входным каскадом на биполярных транзисторах.
Поскольку входной ток смещения AD704 составляет всего 1/20 от аналогичного показателя OP07, при работе с AD704 не требуется часто используемый "балансирующий" резистор. Более того, шум тока компонента в пять раз ниже по сравнению с OP07, что позволяет применять AD704 при гораздо большем импедансе источника. Благодаря уменьшению потребляемого тока в 6 раз (на канал) по сравнению с OP07 данный компонент в большей степени подходит для современных печатных плат с большой плотностью компоновки и систем с питанием от батарей.
AD704 является превосходным выбором для построения активных фильтров нижних частот в 12- и 14-разрядных систем сбора данных, прецизионных измерительных приборов и высококачественных интеграторов. Внутренняя схема компенсации AD704 обеспечивает стабильность при единичном коэффициенте усиления. AD704J работает в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до 70°C. AD704A работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. AD704S работает в военном температурном диапазоне от −55°C до +125°C и соответствует стандарту MIL-STD-883B.
Области применения
- Промышленные системы/управление технологическими процессами
- Электронные весы
- Аппараты ЭКГ
- Активные фильтры нижних частот
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.