Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Single Chip Solution, Contains Internal Oscillator and Voltage Reference
- No Adjustments Required
- Interfaces to Half-Bridge, 4-Wire LVDT
- DC Output Proportional to Position
- 20 Hz to 20 kHz Frequency Range
- Unipolar or Bipolar Output
- Will Also Decode AC Bridge Signals
- Outstanding Performance
Linearity: 0.05%
Output Voltage: ±11 V
Gain Drift: 20 ppm/°C (typ)
Offset Drift: 5 ppm/°C (typ)
Подробнее о продукте
The AD698 is a complete, monolithic Linear Variable Differential Transformer (LVDT) signal conditioning subsystem. It is used in conjunction with LVDTs to convert transducer mechanical position to a unipolar or bipolar dc voltage with a high degree of accuracy and repeatability. All circuit functions are included on the chip. With the addition of a few external passive components to set frequency and gain, the AD698 converts the raw LVDT output to a scaled dc signal. The device will operate with half-bridge LVDTs, LVDTs connected in the series opposed configuration (4-wire), and RVDTs.
The AD698 contains a low distortion sine wave oscillator to drive the LVDT primary. Two synchronous demodulation channels of the AD698 are used to detect primary and secondary amplitude. The part divides the output of the secondary by the amplitude of the primary and multiplies by a scale factor. This eliminates scale factor errors due to drift in the amplitude of the primary drive, improving temperature performance and stability.
The AD698 uses a unique ratiometric architecture to eliminate several of the disadvantages associated with traditional approaches to LVDT interfacing. The benefits of this new circuit are: no adjustments are necessary; temperature stability is improved; and transducer interchangeability is improved.
The AD698 is available in two performance grades:
Grade | Temperature Range | Package |
AD698AP | –40°C to +85°C | 28-Pin PLCC |
AD698SQ | –55°C to +125°C | 24-Pin Cerdip |
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.