Обзор
Особенности и преимущества
- 4-20 mA, 0-20 mA Output Ranges
- Precalibrated Input Ranges: 0V to 2V, 0V to 10V
- Precision Voltage Reference Programmable to 2.000 V or 10.000 V
- Single or Dual Supply Operation
- Wide Power Supply Range: 4.5V to 36V
- Wide Output Compliance
- Input Buffer Amplifier
- Open-Loop Alarm
- Optional External Pass Transistor to Reduce Self-Heating Errors
- 0.002% Typ Nonlinearity
Подробнее о продукте
The AD694 is a monolithic current transmitter that accepts high level signal inputs to drive a standard 4-20 mA current loop for the control of valves, actuators, and other devices commonly used in process control. The input signal is buffered by an input amplifier that can be used to scale the input signal or buffer the output from a current mode DAC. Precalibrated input spans of 0 V to 2 V and 0 V to 10 V are selected by simple pin strapping; other spans may be programmed with external resistor.
The output stage compliance extends to within 2 V of VS and its special design allows the output voltage to extend below common in dual supply operation. An alarm warns of an open 4-to-20 mA loop or noncompliance of the output stage.
Active laser trimming of the AD694's thin film resistors results in high levels of accuracy without the need for additional adjustments and calibration. An external pass transistor may be used with the AD694 to off-load power dissipation, extending the temperature range of operation.
The AD694 is the ideal building block for systems requiring noise immune 4-20 mA signal transmission to operate valves, actuators, and other control devices, as well as for the transmission of process parameters such as pressure, temperature, or flow. It is recommended as a replacement for discrete designs in a variety of applications in industrial process control, factory automation, and system monitoring.
The AD694 is available in hermetically sealed, 16-pin CERDIP and plastic SOIC, specified over the -40°C to +85°C industrial temperature range, and in a 16-pin plastic DIP, specified over the 0°C to +70°C temperature range.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по проектированию (2)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD694 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.