Обзор

Особенности и преимущества

  • ±10 V tracking outputs
  • Kelvin connections
  • Low tracking error: 1.5 mV
  • Low initial error: 2.0 mV
  • Low drift: 1.5 ppm/°C
  • Low noise: 6 µV p-p
  • Flexible output force and sense terminals
  • High impedance ground sense
  • Wide body SOIC and CERDIP packages

Подробнее о продукте

The AD688 is a high precision ±10 V tracking reference. Low tracking error, low initial error and low temperature drift give the AD688 reference absolute ±10 V accuracy performance previously unavailable in monolithic form. The AD688 uses a proprietary ion-implanted buried Zener diode, and laser-wafer-drift- trimming of high stability thin-film resistors to provide outstanding performance at low cost.

The AD688 includes the basic reference cell and three additional amplifiers. The amplifiers are laser-trimmed for low offset and low drift and maintain the accuracy of the reference. The amplifiers are configured to allow Kelvin connections to the load and/or boosters for driving long lines or high current loads, delivering the full accuracy of the AD688 where it is required in the application circuit.

The low initial error allows the AD688 to be used as a system reference in precision measurement applications requiring 12-bit absolute accuracy. In such systems, the AD688 can provide a known voltage for system calibration and the cost of periodic recalibration can therefore be eliminated. Furthermore, the mechanical instability of a trimming potentiometer and the potential for improper calibration can be eliminated by using the AD688 and calibration software.

The AD688 is available in three versions. The AD688AQ and BQ grades are packaged in 16-pin cerdip (0.3") packages and are specified for operation from -40°C to +85°C. The AD688SQ grade is specified for operation from -55°C to +125°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь