Обзор

Особенности и преимущества

  • Four Matched Sample-and-Hold Amplifiers
  • Independent Inputs, Outputs and Control Pins
  • 500 µs Hold Mode Settling
  • 1 µs Maximum Acquisition Time to 0.01%
  • Low Droop Rate: 0.01 µV/µs
  • Internal Hold Capacitors
  • 75 ps Maximum Aperture Jitter
  • Low Power Dissipation: 430 mW
  • 0.3" Skinny DIP Package
  • MIL-STD-883 Compliant Versions Available

Подробнее о продукте

The AD684 is a monolithic quad sample-and-hold amplifier (SHA). It features four complete sampling channels, each controlled by an independent hold command. Each SHA is complete with an internal hold capacitor. The high accuracy SHA channels are self-contained and require no external components or adjustments. The AD684 is manufactured on a BiMOS process which provides a merger of high performance bipolar circuitry and low power CMOS logic.

The AD684 is ideal for high performance, multichannel data acquisition systems. Each SHA channel can acquire a signal in less than 1 µs and retain the held value with a droop rate of less than 0.01 µV/µs. Excellent linearity and ac performance make the AD684 an ideal front end for high speed 12- and 14-bit ADCs.

The AD684 has a self-correcting architecture that minimizes hold mode errors and insures accuracy over temperature. Each channel of the AD684 is capable of sourcing 5 mA and incorporates output short circuit protection.

The AD684 is specified for three temperature ranges. The J grade device is specified for operation from 0 to +70°C, the A grade from -40°C to +85°C and the S grade from -55°C to +125°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь